Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAMH-S-N8-L-SC |
SAMH-S-N8-S-SC |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 € | 10 | 4 giorni | 575818 | 0.39 | |||
8.49 € | 10 | 4 giorni | 575817 | 0.36 |
Loading...
Materiale di montaggio | PA | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | Temperatura ambiente max.(°C) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali