Copertura, serie EASC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EASC-G1-35-50
EASC-G1-35-50-F
EASC-G1-35-500
EASC-G1-45-100
EASC-G1-45-100-F
EASC-G1-45-200
EASC-G1-45-200-F
EASC-G1-45-500
EASC-G1-55-100
EASC-G1-55-100-F
EASC-G1-55-200
EASC-G1-55-200-F
EASC-G1-55-250
EASC-G1-55-250-F
EASC-G1-55-500
EASC-G1-75-100
EASC-G1-75-100-F
EASC-G1-75-200
EASC-G1-75-200-F
EASC-G1-75-300
EASC-G1-75-300-F
EASC-G1-75-500
EASC-H1-20-100
EASC-H1-20-200
EASC-H1-25-100
EASC-H1-25-200
EASC-H1-32-100
EASC-H1-32-200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Materiale dell’alloggiamento Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
N. componente produttore Peso
(g)

36.83 €

1 4 giorni 35Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570819-

153.40 €

1 13 giorni 35Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570830-

49.11 €

1 8 giorni 35Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570874-

39.88 €

1 39 giorni 45Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570822-

161.08 €

1 4 giorni 45Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570833-

42.95 €

1 4 giorni 45Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570823-

161.08 €

1 4 giorni 45Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570834-

55.22 €

1 4 giorni 45Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570875-

46.03 €

1 4 giorni 55Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570824-

168.74 €

1 4 giorni 55Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570835-

49.11 €

1 4 giorni 55Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570825-

168.74 €

1 4 giorni 55Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570836-

50.63 €

1 4 giorni 55Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570826-

168.74 €

1 8 giorni 55Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570837-

58.28 €

1 39 giorni 55Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570876-

55.22 €

1 4 giorni 75Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570827-

184.08 €

1 39 giorni 75Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570838-

58.28 €

1 4 giorni 75Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570828-

184.08 €

1 4 giorni 75Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570839-

61.38 €

1 4 giorni 75Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570829-

184.08 €

1 4 giorni 75Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570840-

61.38 €

1 8 giorni 75Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato--570877-

161.05 €

1 9 giorni 20-100Lega di alluminio da lavorazione-10601099901303

177.17 €

1 9 giorni 20-200Lega di alluminio da lavorazione-10601099902388

161.05 €

1 4 giorni 25-100Lega di alluminio da lavorazione-10601096387385

177.17 €

1 4 giorni 25-200Lega di alluminio da lavorazione-10601096388482

161.05 €

1 9 giorni 32-100Lega di alluminio da lavorazione-10601107235383

177.17 €

1 9 giorni 32-200Lega di alluminio da lavorazione-10601107236481

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico