Tappo di copertura, serie CPX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPX-M-AK-C
CPX-M-AK-D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Temperatura min. di stoccaggio
(°C)
Temperatura max. di stoccaggio
(°C)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

25.46 €

1 7 giorni Zinco nichelato pressofuso-550-40703058221 - Tensocorrosione bassa54875354

7.32 €

1 4 giorni PA-------2 - Tensocorrosione moderata28735402.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle guarnizioni NBR Grado di protezione IP65, IP67

Supporto tecnico