Coperchio, serie CPX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPX-AK-P
CPX-M-AK-M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

4.77 €

1 4 giorni PA---1 - Tensocorrosione bassa5487574

9.63 €

1 4 giorni Alluminio pressofuso11.513490 - Nessuna tensocorrosione54875415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle viti Acciaio, zincato Materiale delle guarnizioni NBR Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 50 Grado di protezione IP65, IP67

Supporto tecnico