Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SM-TEST-1
Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | Temperatura ambiente max.(°C) | 40 | Grado di protezione | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma tensione di esercizio DC(V) | 12-20 | Codice componente produttore | 158481 |
Si trova sulla pagina di Sensore, serie SM, il codice articolo è il seguente: SM-TEST-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SM-TEST-1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali