Cavo di collegamento, serie SIM

Cavo di collegamento, serie SIM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Specifiche]
· Diametro Cavo (mm): 4.5
· Gradi di protezione: IP67, IP65, IP68, IP65
· Temperatura ambiente minima (°C): -25
· Temperatura ambiente massima (°C): 70, 80

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SIM-K-4-GD-2.5-PU
SIM-K-4-GD-5-PU
SIM-K-4-WD-2.5-PU
SIM-K-4-WD-5-PU
SIM-M8-3GD-2.5-PU
SIM-M8-3GD-5-PU
SIM-M8-3WD-2.5-NSL-PU
SIM-M8-3WD-2.5-PSL-PU
SIM-M8-3WD-2.5-PU
SIM-M8-3WD-5-NSL-PU
SIM-M8-3WD-5-PSL-PU
SIM-M8-3WD-5-PU
SIM-M8-4GD-2.5-PU
SIM-M8-4GD-5-PU
SIM-M8-4WD-2.5-PU
SIM-M8-4WD-5-PU
SIM-M12-3GD-2.5-PU
SIM-M12-3GD-5-PU
SIM-M12-3WD-2.5-PSL-PU
SIM-M12-3WD-2.5-PU
SIM-M12-3WD-5-PSL-PU
SIM-M12-3WD-5-PU
SIM-M12-4GD-5-PU
SIM-M12-4WD-5-PU
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Materiale delle guarnizioni Materiale guaina del cavo Materiale dei contatti a perno Materiale del dado a risvolto Temperatura ambiente max.
(°C)
Temperatura di stoccaggio min
(°C)
Temperatura di stoccaggio max
(°C)
Grado di protezione Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Gamma della tensione di esercizio AC
(V)
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento Collegamento elettrico 1, uscita del cavo Collegamento elettrico 1, numero di pin/fili Collegamento elettrico 1, pin/fili occupati Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento Collegamento elettrico 2, numero di pin/fili Collegamento elettrico 2, pin/fili occupati Corrente nominale a 40 °C
(A)
Resistenza alle sovracorrenti
(kV)
Lunghezza cavo
(m)
Tolleranza del diametro del cavo
(mm)
Progettazione dei cavi
(mm²)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore

35.94 €

1 4 giorni TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)Ottone, con placcatura in oro-70-2570IP67, IP650-300-30PresaTipo dritto44Chiusura a scattoCavo4430.82.5± 0.14 x 0.254 - Tensocorrosione particolarmente elevata164250

43.12 €

1 4 giorni TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)Ottone, con placcatura in oro-70-2570IP67, IP650-300-30PresaTipo dritto44Chiusura a scattoCavo4430.85± 0.14 x 0.254 - Tensocorrosione particolarmente elevata164251

35.94 €

1 4 giorni TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)Ottone, con placcatura in oro-70-2570IP67, IP650-300-30PresaAd angolo44Chiusura a scattoCavo4430.82.5± 0.14 x 0.254 - Tensocorrosione particolarmente elevata164252

43.12 €

1 4 giorni TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)Ottone, con placcatura in oro-70-2570IP67, IP650-300-30PresaAd angolo44Chiusura a scattoCavo4430.85± 0.14 x 0.254 - Tensocorrosione particolarmente elevata164253

33.78 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-600-60--------41.52.5-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159420

41.48 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-600-60--------41.55-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159421

50.52 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP6510-30---------40.82.5-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159426

44.78 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP6510-30---------40.82.5-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159424

33.78 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-600-60--------41.52.5-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159422

58.11 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP6510-30---------40.85-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159427

51.65 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP6510-30---------40.85-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159425

41.48 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-600-60--------41.55-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159423

27.43 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-300-30--------40.82.5-4 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata158960

33.06 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-300-30--------40.85-4 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata158961

27.43 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-300-30--------40.82.5-4 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata158962

33.06 €

1 7 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-300-30--------40.85-4 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata158963

39.02 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-2500-250--------42.52.5-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159428

46.72 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-2500-250--------42.55-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159429

49.54 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP6510-30---------40.82.5-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159432

39.02 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-2500-250--------42.52.5-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159430

57.20 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP6510-30---------40.85-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159433

46.72 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-2500-250--------42.55-3 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata159431

49.54 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-2500-250--------42.55-4 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata164259

49.54 €

1 4 giorni TPE-U(PU)-TPE-U(PU)-Ottone, placcato in nichel80--IP68, IP650-2500-250--------42.55-4 x 0.252 - Sollecitazione della corrosione moderata164258

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale della guaina isolante PP Temperatura ambiente min.(°C) -25 Livello di contaminazione 3
Diametro cavo(mm) 4.5 Sezione trasversale nominale del conduttore(mm²) 0.25 Colore guaina del cavo Grigio
Colore alloggiamento Nero

Supporto tecnico