Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Materiale delle viti | Materiale dei contatti a perno | Materiale guaina del cavo | Materiale della guaina isolante | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Grado di protezione | Tensione di esercizio nominale DC (V) | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | Materiale del dado a risvolto | Livello di contaminazione | Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento | Collegamento elettrico 1, uscita del cavo | Collegamento elettrico 1, numero di pin/fili | Collegamento elettrico 1, pin/fili occupati | Tipo di montaggio collegamento elettrico 1 | Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento | Collegamento elettrico 2, uscita del cavo | Tipo di montaggio collegamento elettrico 2 | Collegamento elettrico 2, numero di pin/fili | Collegamento elettrico 2, pin/fili occupati | Corrente nominale a 40 °C (A) | Resistenza alle sovracorrenti (kV) | Tolleranza del diametro del cavo (mm) | Progettazione dei cavi (mm²) | Colore guaina del cavo | Colore dell’alloggiamento | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.48 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-110 | 0-110 | 0.3 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | Zinco nichelato pressofuso | 3 | Presa | Ad angolo | 4 | 4 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Spina | Ad angolo | Blocco a vite con esagono, AF 13 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3579461 | 60 | |||
12.11 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-230 | 0-230 | 0.6 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 4 | 4 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Cavo | - | - | 3 | 3 | 10 | 4 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3579466 | 80 | |||
19.34 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-110 | 0-110 | 0.6 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | Zinco nichelato pressofuso | 3 | Presa | Ad angolo | 4 | 4 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Spina | Ad angolo | Blocco a vite con esagono, AF 13 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3579462 | 100 | |||
19.38 € | 1 | 3 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.3 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | Zinco nichelato pressofuso | 3 | Presa | Ad angolo | 4 | 4 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Spina | Ad angolo | Blocco a vite con esagono, AF 13 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3679771 | 60 | |||
12.97 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 24 | 24 | 0.6 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3679776 | 80 | |||
20.25 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.6 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | Zinco nichelato pressofuso | 3 | Presa | Ad angolo | 4 | 4 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Spina | Ad angolo | Blocco a vite con esagono, AF 13 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3679772 | 100 | |||
19.66 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-110 | 0-110 | 0.3 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | Zinco nichelato pressofuso | 3 | Presa | Ad angolo | 3 | 3 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Spina | Ad angolo | Blocco a vite con esagono, AF 13 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3579463 | 60 | |||
12.14 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-230 | 0-230 | 0.6 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 3 | 3 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Cavo | - | - | 3 | 3 | 10 | 4 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3579468 | 80 | |||
20.43 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 0-110 | 0-110 | 0.6 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | Zinco nichelato pressofuso | 3 | Presa | Ad angolo | 3 | 3 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Spina | Ad angolo | Blocco a vite con esagono, AF 13 | 5 | 3 | 1 | 1.5 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3579464 | 100 | |||
20.51 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.3 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | Zinco nichelato pressofuso | 3 | Presa | Ad angolo | 3 | 3 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Spina | Ad angolo | Blocco a vite con esagono, AF 13 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3679773 | 60 | |||
12.97 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.6 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 3 | 3 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Cavo | - | - | 3 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3679778 | 80 | |||
21.28 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | - | - | - | TPE-U(PUR) | PP | -25 | 80 | - | - | IP67 | 18-30 | 18-30 | 0.6 | 5.9 | 2 - Tensocorrosione moderata | Zinco nichelato pressofuso | 3 | Presa | Ad angolo | 3 | 3 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M3 | Spina | Ad angolo | Blocco a vite con esagono, AF 13 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | ± 0.3 | 3 x 0.75 | Grigio | Nero | 3679774 | 100 | |||
81.82 € | 1 | 3 giorni | Rinforzato con PC | - | Ottone nichelato | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 5 | 10.2 | 0 - Nessuna tensocorrosione | - | 2 | Presa | Tipo dritto | 25 | 25 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Grigio | Nero | 575418 | 930 | |||
133.49 € | 1 | 7 giorni | Rinforzato con PC | - | Ottone nichelato | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 10 | 10.2 | 0 - Nessuna tensocorrosione | - | 2 | Presa | Tipo dritto | 25 | 25 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Grigio | Nero | 575419 | 1820 | |||
97.69 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PC | - | Ottone nichelato | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 2.5 | 10.2 | 0 - Nessuna tensocorrosione | - | 2 | Presa | Tipo dritto | 44 | 44 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Grigio | Nero | 575113 | 455 | |||
126.09 € | 1 | 3 giorni | Rinforzato con PC | - | Ottone nichelato | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 5 | 10.2 | 0 - Nessuna tensocorrosione | - | 2 | Presa | Tipo dritto | 44 | 44 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Grigio | Nero | 575114 | 830 | |||
183.38 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PC | - | Ottone nichelato | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -25 | 75 | IP40 | 0-30 | - | 10 | 10.2 | 0 - Nessuna tensocorrosione | - | 2 | Presa | Tipo dritto | 44 | 44 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Grigio | Nero | 575115 | 1620 | |||
80.97 € | 1 | 4 giorni | PA66-GF30 | NBR | Acciaio | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 2.5 | 10.2 | 2 - Tensocorrosione moderata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 25 | 25 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Grigio | Nero | 575423 | 510 | |||
106.83 € | 1 | 3 giorni | PA66-GF30 | NBR | Acciaio | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 5 | 10.2 | 2 - Tensocorrosione moderata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 25 | 25 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Grigio | Nero | 575424 | 950 | |||
158.57 € | 1 | 4 giorni | PA66-GF30 | NBR | Acciaio | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 10 | 10.2 | 2 - Tensocorrosione moderata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 25 | 25 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 25 | 25 | 2.6 | 2.4 | ± 0.25 | 25 x 0.34 | Grigio | Nero | 575425 | 1850 | |||
122.17 € | 1 | 4 giorni | PA66-GF30 | NBR | Acciaio | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 2.5 | 10.2 | 2 - Tensocorrosione moderata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 44 | 44 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Grigio | Nero | 575420 | 460 | |||
151.29 € | 1 | 3 giorni | PA66-GF30 | NBR | Acciaio | Bronzo, placcatura in oro | PVC | PVC | -35 | 80 | -35 | 80 | IP67, IP65 | 0-30 | - | 5 | 10.2 | 2 - Tensocorrosione moderata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 44 | 44 | 2x vite, 4-40 UNC | Cavo | - | - | 44 | 44 | 0.86 | 2.4 | ± 0.3 | 44 x 0.14 | Grigio | Nero | 575421 | 860 | |||
40.71 € | 1 | 3 giorni | TPE-U(PU) | - | Acciaio inox | Ottone, placcato oro, lega di rame, stagnato | TPE-U(PUR) | PP | -10 | 50 | - | - | IP65 | 20.4-26.4 | - | 0.5 | 2.9 | 3 - Tensocorrosione elevata | Ottone nichelato | 3 | Presa | Ad angolo | 2 | 2 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M2 | Spina | Tipo dritto | - | 3 | 2 | - | 2.4 | ± 0.1 | 2 x 0.14 | Grigio | Nero | 8047683 | 18 | |||
21.35 € | 1 | 3 giorni | TPE-U(PU) | - | Acciaio inox | Lega di rame, stagnato | TPE-U(PUR) | PP | -10 | 50 | - | - | IP65 | 20.4-26.4 | - | 5 | 2.9 | 3 - Tensocorrosione elevata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 2 | 2 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M2 | Cavo | - | - | 2 | 2 | - | 2.4 | ± 0.1 | 2 x 0.14 | Grigio | Nero | 8047680 | 90 | |||
27.88 € | 1 | 3 giorni | TPE-U(PU) | - | Acciaio inox | Lega di rame, stagnato | TPE-U(PUR) | PP | -10 | 50 | - | - | IP65 | 20.4-26.4 | - | 10 | 2.9 | 3 - Tensocorrosione elevata | - | 3 | Presa | Ad angolo | 2 | 2 | Su elettrovalvola pneumatica con vite centrale M2 | Cavo | - | - | 2 | 2 | - | 2.4 | ± 0.1 | 2 x 0.14 | Grigio | Nero | 8047678 | 170 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Materiale delle viti
Materiale dei contatti a perno
Materiale guaina del cavo
Materiale della guaina isolante
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Grado di protezione
Tensione di esercizio nominale DC(V)
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Materiale del dado a risvolto
Livello di contaminazione
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento
Collegamento elettrico 1, uscita del cavo
Collegamento elettrico 1, numero di pin/fili
Collegamento elettrico 1, pin/fili occupati
Tipo di montaggio collegamento elettrico 1
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento
Collegamento elettrico 2, uscita del cavo
Tipo di montaggio collegamento elettrico 2
Collegamento elettrico 2, numero di pin/fili
Collegamento elettrico 2, pin/fili occupati
Corrente nominale a 40 °C(A)
Resistenza alle sovracorrenti(kV)
Tolleranza del diametro del cavo(mm)
Progettazione dei cavi(mm²)
Colore guaina del cavo
Colore dell’alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali