Cavo di collegamento, serie NEBU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
NEBU-M8G3-K-1-M8G3
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
NEBU-M8G3-K-5-LE3
NEBU-M8G3-K-5-M8G3
NEBU-M8G3-K-10-LE3
NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
NEBU-M8G4-K-5-LE4
NEBU-M8G4-K-9-LE4
NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
NEBU-M8W3-K-5-LE3
NEBU-M8W3-K-10-LE3
NEBU-M8W3P-K-5-LE3
NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
NEBU-M8W4-K-5-LE4
NEBU-M8W4-K-10-LE4
NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
NEBU-M12G5-K-0.5-M12G4
NEBU-M12G5-K-2-M12W5
NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
NEBU-M12G5-K-2.5-LE5
NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4
NEBU-M12G5-K-5-LE3
NEBU-M12G5-K-5-LE4
NEBU-M12G5-K-5-LE5
NEBU-M12G5-K-7-LE4
NEBU-M12G5-K-10-LE5
NEBU-M12W5-K-0.5-M12W5
NEBU-M12W5-K-2-M12W5
NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
NEBU-M12W5-K-2.5-LE5
NEBU-M12W5-K-5-LE4
NEBU-M12W5-K-5-LE5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente max.
(°C)
Lunghezza cavo
(m)
Diametro cavo
(mm)
Progettazione dei cavi
(mm²)
Sezione trasversale nominale del conduttore
(mm²)
Collegamento elettrico 1, uscita del cavo Collegamento elettrico 1, numero di pin/fili Collegamento elettrico 1, pin/fili occupati Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento Collegamento elettrico 2, uscita del cavo Collegamento elettrico 2, tipo di montaggio Collegamento elettrico 2, numero di pin/fili Collegamento elettrico 2, pin/fili occupati Corrente nominale a 40 °C
(A)
Resistenza alle sovracorrenti
(kV)
Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Gamma della tensione di esercizio AC
(V)
Codice componente produttore Peso
(g)

11.23 €

1 3 giorni 700.54.53 x 0.250.25Tipo dritto33SpinaTipo drittoBlocco a vite3331.50-600-6054134622

12.00 €

1 3 giorni 7014.53 x 0.250.25Tipo dritto33SpinaTipo drittoBlocco a vite3331.50-600-6054134733

8.08 €

1 3 giorni 702.54.53 x 0.250.25Tipo dritto33Cavo--3331.50-600-6054133364

14.34 €

1 3 giorni 702.54.53 x 0.250.25Tipo dritto33SpinaTipo drittoBlocco a vite3331.50-600-6054134869

11.94 €

1 3 giorni 7054.53 x 0.250.25Tipo dritto33Cavo--3331.50-600-60541334123

18.22 €

1 3 giorni 7054.53 x 0.250.25Tipo dritto33SpinaTipo drittoBlocco a vite3331.50-600-60541349128

19.69 €

1 3 giorni 70104.53 x 0.250.25Tipo dritto33Cavo--3331.50-600-60541332242

11.15 €

1 3 giorni 702.54.54 x 0.250.25Tipo dritto44Cavo--4430.80-300-3054134272

17.75 €

1 4 giorni 702.54.54 x 0.250.25Tipo dritto44SpinaTipo drittoBlocco a vite4430.80-300-3055403576

15.23 €

1 3 giorni 7054.54 x 0.250.25Tipo dritto44Cavo--4430.80-300-30541343138

21.80 €

1 7 giorni 7094.54 x 0.250.25Tipo dritto44Cavo--4430.80-300-308003130245

8.08 €

1 3 giorni 702.54.53 x 0.250.25Ad angolo33Cavo--3331.50-600-6054133864

11.94 €

1 3 giorni 7054.53 x 0.250.25Ad angolo33Cavo--3331.50-600-60541341123

19.69 €

1 3 giorni 70104.53 x 0.250.25Ad angolo33Cavo--3331.50-600-60541335242

18.22 €

1 4 giorni 7054.53 x 0.250.25Ad angolo33Cavo--3330.810-30-541340123

11.15 €

1 3 giorni 702.54.54 x 0.250.25Ad angolo44Cavo--4430.80-300-3054134472

15.23 €

1 3 giorni 7054.54 x 0.250.25Ad angolo44Cavo--4430.80-300-30541345138

23.31 €

1 3 giorni 70104.54 x 0.250.25Ad angolo44Cavo--4430.80-300-30575833272

74.51 €

1 4 giorni 807.575 x 11Tipo dritto55SpinaTipo drittoBlocco a vite5541.50-600-60574322227

93.11 €

1 4 giorni 801075 x 11Tipo dritto55SpinaTipo drittoBlocco a vite5541.50-600-60574323295

19.29 €

1 4 giorni 700.54.54 x 0.250.25Tipo dritto54SpinaTipo drittoBlocco a vite4441.50-2500-250800020836

22.89 €

1 12 giorni 7024.55 x 0.250.25Tipo dritto55SpinaAd angoloBlocco a vite5541.50-600-60800361877

10.25 €

1 3 giorni 702.54.53 x 0.250.25Tipo dritto53Cavo--3342.50-2500-25054136369

12.74 €

1 3 giorni 702.54.54 x 0.250.25Tipo dritto54Cavo--4442.50-2500-25055032677

16.35 €

1 3 giorni 702.54.55 x 0.250.25Tipo dritto55Cavo--5541.50-600-6054133078

21.80 €

1 4 giorni 702.54.54 x 0.250.25Tipo dritto54SpinaTipo drittoBlocco a vite4430.80-300-3055403681

14.05 €

1 3 giorni 7054.53 x 0.250.25Tipo dritto53Cavo--3342.50-2500-250541364128

16.74 €

1 3 giorni 7054.54 x 0.250.25Tipo dritto54Cavo--4442.50-2500-250541328143

20.42 €

1 3 giorni 7054.55 x 0.250.25Tipo dritto55Cavo--5541.50-600-60541331146

22.57 €

1 4 giorni 7074.54 x 0.250.25Tipo dritto54Cavo--4442.50-2500-2508003134197

28.57 €

1 3 giorni 70104.55 x 0.250.25Tipo dritto55Cavo--5541.50-600-60554038283

20.45 €

1 12 giorni 700.54.55 x 0.250.25Ad angolo55SpinaAd angoloBlocco a vite5541.50-600-6057073338

22.89 €

1 12 giorni 7024.55 x 0.250.25Ad angolo55SpinaAd angoloBlocco a vite5541.50-600-6057073478

13.38 €

1 3 giorni 702.54.54 x 0.250.25Ad angolo54Cavo--4442.50-2500-25055032578

16.31 €

1 4 giorni 702.54.55 x 0.250.25Ad angolo55Cavo--5541.50-600-6056784379

17.58 €

1 3 giorni 7054.54 x 0.250.25Ad angolo54Cavo--4442.50-2500-250541329144

20.37 €

1 3 giorni 7054.55 x 0.250.25Ad angolo55Cavo--5541.50-600-60567844147

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento TPE-U(PUR) Materiale guaina del cavo TPE-U(PUR) Materiale della guaina isolante PP
Temperatura ambiente min.(°C) -25 Tolleranza del diametro del cavo(mm) ± 0.1 Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento Presa
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio Blocco a vite Grado di protezione IP69K, IP65, IP68 Livello di contaminazione 3
Colore guaina del cavo Grigio Colore alloggiamento Nero Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Supporto tecnico