Cavo di collegamento, serie NEBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NEBS-SM12G12-E-0.3-N-M12G12
NEBS-SM12G12-E-0.5-N-LE12
NEBS-SM12G12-E-5-N-LE12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento Collegamento elettrico 2, uscita del cavo Collegamento elettrico 2, tipo di montaggio Codice componente produttore
-

171.07 €

1 17 giorni 0.3SpinaTipo drittoBlocco a vite con esagono, AF 133947404

75.55 €

1 4 giorni 0.5Cavo--3947401
-

118.35 €

1 17 giorni 5Cavo--3947395

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento TPE-U(PUR) Materiale guaina del cavo TPE-U(PUR) Materiale dei contatti a perno Ottone, con placcatura in oro
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 70 Diametro cavo(mm) 6.5
Progettazione dei cavi(mm²) 12 x 0.25 Sezione trasversale nominale del conduttore(mm²) 0.25 Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento Spina
Collegamento elettrico 1, uscita del cavo Tipo dritto Collegamento elettrico 1, numero di pin/fili 12 Collegamento elettrico 1, pin/fili occupati 12
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio Blocco a vite con esagono, AF 13 Collegamento elettrico 2, numero di pin/fili 12 Collegamento elettrico 2, pin/fili occupati 12
Corrente nominale a 40 °C(A) 1.5 Resistenza alle sovracorrenti(kV) 0.5 Grado di protezione IP67
Livello di contaminazione 3 Gamma tensione di esercizio DC(V) 0-30 Gamma della tensione di esercizio AC(V) 0-30
Colore guaina del cavo Nero Colore alloggiamento Nero Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico