Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale della guaina isolante | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura di stoccaggio min (°C) | Temperatura di stoccaggio max (°C) | Grado di protezione | Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento | Collegamento elettrico 1, uscita del cavo | Collegamento elettrico 1, numero di pin/fili | Collegamento elettrico 1, pin/fili occupati | Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio | Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento | Collegamento elettrico 2, uscita del cavo | Collegamento elettrico 2, tipo di montaggio | Collegamento elettrico 2, numero di pin/fili | Collegamento elettrico 2, pin/fili occupati | Corrente nominale a 40 °C (A) | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | Tolleranza del diametro del cavo (mm) | Progettazione dei cavi (mm²) | Sezione trasversale nominale del conduttore (mm²) | Colore guaina del cavo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.18 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 6.7 | - | 2 x (2 x 0.34) | 0.34 | Verde | 8040447 | - | |||
30.35 € | 1 | 18 giorni | Ottone, placcato nichel, TPE-U(PUR), PA | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | 1 | 6.7 | - | 2 x (2 x 0.34) | 0.34 | Verde | 8040451 | - | |||
37.06 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6.7 | - | 2 x (2 x 0.34) | 0.34 | Verde | 8040448 | - | |||
38.23 € | 1 | 7 giorni | Ottone, placcato nichel, TPE-U(PUR), PA | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | 3 | 6.7 | - | 2 x (2 x 0.34) | 0.34 | Verde | 8040452 | - | |||
44.95 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6.7 | - | 2 x (2 x 0.34) | 0.34 | Verde | 8040449 | - | |||
46.12 € | 1 | 7 giorni | Ottone, placcato nichel, TPE-U(PUR), PA | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | 5 | 6.7 | - | 2 x (2 x 0.34) | 0.34 | Verde | 8040453 | - | |||
64.65 € | 1 | 7 giorni | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 6.7 | - | 2 x (2 x 0.34) | 0.34 | Verde | 8040450 | - | |||
65.80 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato nichel, TPE-U(PUR), PA | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | 10 | 6.7 | - | 2 x (2 x 0.34) | 0.34 | Verde | 8040454 | - | |||
63.54 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | PP | 70 | -40 | 70 | IP67, IP65 | Spina ibrida | Tipo dritto | 8 | 8 | Chiusura a vite con AF 14 e zigrinatura longitudinale | Spina ibrida | Tipo dritto | Chiusura a vite con AF 14 e zigrinatura longitudinale | 8 | 8 | 7 | 0.5 | 8 | ± 0.2 | (1 x (4 x 0.14)) + 4 x 0.75 | 0.14-0.75 | Grigio chiaro | 564190 | 69 | |||
59.12 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | PP | 70 | -40 | 70 | IP67, IP65 | Spina ibrida | Tipo dritto | 8 | 8 | Chiusura a vite con AF 14 e zigrinatura longitudinale | Spina ibrida | Tipo dritto | Chiusura a vite con AF 14 e zigrinatura longitudinale | 8 | 8 | 7 | 0.25 | 8 | ± 0.2 | (1 x (4 x 0.14)) + 4 x 0.75 | 0.75-0.14 | Grigio chiaro | 564189 | 47 | |||
73.91 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | PP | 70 | -40 | 70 | IP67, IP65 | Spina ibrida | Tipo dritto | 8 | 8 | Chiusura a vite con AF 14 e zigrinatura longitudinale | Spina ibrida | Tipo dritto | Chiusura a vite con AF 14 e zigrinatura longitudinale | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | ± 0.2 | (1 x (4 x 0.14)) + 4 x 0.75 | 0.14-0.75 | Grigio chiaro | 564191 | 113 | |||
81.31 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | PP | 70 | -40 | 70 | IP67, IP65 | Spina ibrida | Tipo dritto | 8 | 8 | Chiusura a vite con AF 14 e zigrinatura longitudinale | Spina ibrida | Tipo dritto | Chiusura a vite con AF 14 e zigrinatura longitudinale | 8 | 8 | 7 | 1.5 | 8 | ± 0.2 | (1 x (4 x 0.14)) + 4 x 0.75 | 0.14-0.75 | Grigio chiaro | 564192 | 154 |
Loading...
Materiale guaina del cavo | TPE-U(PUR) | Materiale dei contatti a perno | Ottone, con placcatura in oro | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Livello di contaminazione | 3 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 0-30 | Resistenza alle sovracorrenti(kV) | 0.8 |
Colore alloggiamento | Nero | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale della guaina isolante
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura di stoccaggio min(°C)
Temperatura di stoccaggio max(°C)
Grado di protezione
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento
Collegamento elettrico 1, uscita del cavo
Collegamento elettrico 1, numero di pin/fili
Collegamento elettrico 1, pin/fili occupati
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento
Collegamento elettrico 2, uscita del cavo
Collegamento elettrico 2, tipo di montaggio
Collegamento elettrico 2, numero di pin/fili
Collegamento elettrico 2, pin/fili occupati
Corrente nominale a 40 °C(A)
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Tolleranza del diametro del cavo(mm)
Progettazione dei cavi(mm²)
Sezione trasversale nominale del conduttore(mm²)
Colore guaina del cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali