Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SMTSO-1-PS-S-LED-24 |
SMTSO-8E-NS-M12-LED-24 |
SMTSO-8E-PS-M12-LED-24 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Materiale dell’alloggiamento | Grado di protezione | Tipo di montaggio | Coppia di serraggio (Nm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Uscita di commutazione | Collegamento elettrico | Precisione di ripetizione (mm) | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.52 € | 1 | 4 giorni | Design a blocchi | PA, PUR, Zinco pressofuso | IP67 | Con accessori | < 0.3 | - | PNP | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 70 | 30441 | |||
160.12 € | 1 | 4 giorni | per scanalatura a T | Lega di alluminio da lavorazione, PA, PUR, acciaio inox altolegato | IP65, IP67 | Bloccato nella fessura a T, con accessori, può essere inserito nella fessura dall’alto | - | 0.5 | NPN | Spina a 3 pin, M12 x 1 | 0.2 | 10 | 175825 | |||
154.29 € | 1 | 4 giorni | per scanalatura a T | Lega di alluminio da lavorazione, PA, TPE-U(PU), acciaio inox altolegato | IP65, IP67 | Con accessori | - | - | PNP | - | 0.2 | 19 | 191986 |
Loading...
Principio di misurazione | Magneto-induttivo | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 10-30 | Max. corrente di uscita(mA) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di commutazione max. DC(W) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | Temperatura ambiente max.(°C) | 70 |
Configura
Proprietà di base
Design
Materiale dell’alloggiamento
Grado di protezione
Tipo di montaggio
Coppia di serraggio(Nm)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Uscita di commutazione
Collegamento elettrico
Precisione di ripetizione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali