Sensore di prossimità, serie SME

Sensore di prossimità, serie SME

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SME-1-B
SME-1-LED-24-B
SME-1-S6-C
SME-1-S-24-B
SME-1-S-LED-24-B
SME-8-K5-LED-24
SME-8-K-24-S6
SME-8-K-LED-24
SME-8-K-LED-230
SME-8-S-LED-24
SME-8-ZS-KL-LED-24
SME-8M-DO-24V-K-7.5-OE
SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D
SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE
SME-8M-DS-24V-K-5.0-OE
SME-8M-DS-24V-K-7.5-OE
SME-8M-ZS-24V-K-2.5-OE
SME-10-KL-LED-24
SME-10-SL-LED-24
SME-10M-DS-24V-E-0.3-L-M8D
SME-10M-DS-24V-E-2.5-L-OE
SME-10M-ZS-24V-E-2.5-L-OE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design Materiale dell’alloggiamento Grado di protezione Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Gamma della tensione di esercizio AC
(V)
Max. corrente di uscita
(mA)
Tipo di montaggio Posizione di montaggio Lunghezza cavo
(m)
Materiale guaina del cavo Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Capacità di commutazione max. DC
(W)
Coppia di serraggio
(Nm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Uscita di commutazione Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Collegamento elettrico Precisione di ripetizione
(mm)
Peso
(g)
N. componente produttore

116.94 €

1 4 giorni Design a blocchiResina epossidica, PC, PET, acciaio, TPE-O, Zinco pressofusoIP670-2000-2501000Con accessori-2.5PVC500402.9-A contatto, bipolare-20702 fili, Cavo-130151668

116.94 €

1 4 giorni Design a blocchiRinforzato con PETIP6712-2712-271000Con accessoriQualsiasi2.5TPE-U(PUR)-27--A contatto, bipolare-20703 fili, cavo-110151669

130.25 €

1 4 giorni Design a blocchiResina epossidica, PC, PET, acciaio, TPE-O, Zinco pressofusoIP670-2000-2501000Con accessori-2.5TPE-S500402.9-A contatto, bipolare-501202 fili, Cavo-130151670

110.29 €

1 4 giorni Design a blocchiPETIP670-30-1000Con accessoriQualsiasi---27--A contatto, bipolare-2070Spina a 3 pin, M8 x 1-45150850

110.29 €

1 4 giorni Design a blocchiPETIP6712-2712-271000Con accessoriQualsiasi---27--A contatto, bipolare-2070Spina a 3 pin, M8 x 1-45150851

44.14 €

1 4 giorni per scanalatura a TResina epossidica, PC, PET, acciaio inossidabile altolegatoIP65, IP6712-3012-30500Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza-5TPE-U(PUR)800100.2-A contatto, bipolare-40703 fili, cavo-60175404

43.28 €

1 7 giorni per scanalatura a TResina epossidica, PET, acciaio inox altolegatoIP670-300-30500Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza-2.5TPE-S800100.2-A contatto, bipolare-40120--50161756

39.49 €

1 7 giorni per scanalatura a TResina epossidica, PC, PET, acciaio inossidabile altolegatoIP65, IP6712-3012-30500Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza-2.5TPE-U(PUR)800100.2-A contatto, bipolare-40603 fili, cavo-30150855

43.28 €

1 7 giorni per scanalatura a TResina epossidica, PET, acciaio inox altolegatoIP683-2303-230120Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza-2.5TPE-U(PUR)500100.2-A contatto, bipolare-3060--39152820

43.28 €

1 7 giorni per scanalatura a TResina epossidica, PC, PET, acciaio inossidabile altolegatoIP6712-3012-30500Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza-0.3TPE-U(PUR)-100.2-A contatto, bipolare-40703 poli, cavo con spina, M8 x 1-8150857

39.26 €

1 4 giorni per scanalatura a TResina epossidica, PC, PET, acciaio inossidabile altolegatoIP6712-27-80Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza-2.5TPE-U(PUR)8002.160.2-A contatto, bipolare, senza funzione LED-40602 fili, Cavo-27.9171169

36.43 €

1 4 giorni -PA, Acciaio inossidabile altolegatoIP65, IP685-305-3080Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto-7.5TPE-U(PUR)-2.4--A contatto, bipolare-4070--87.1546799

27.68 €

1 7 giorni -Ottone nichelato, PA, TPE-U(PUR), acciaio inox altolegatoIP65, IP685-305-30500Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto-0.3TPE-U(PUR)-10--A contatto, bipolare-4070--8.9543861

26.22 €

1 7 giorni -PA, Acciaio inossidabile altolegatoIP65, IP685-305-30500Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto-2.5TPE-U(PUR)-10--A contatto, bipolare-4070--29.8543862

29.85 €

1 7 giorni -PA, Acciaio inossidabile altolegatoIP65, IP685-305-30500Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto-5TPE-U(PUR)-10--A contatto, bipolare-4070--58.3543863

33.49 €

1 4 giorni -PA, Acciaio inossidabile altolegatoIP65, IP685-305-30500Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto-7.5TPE-U(PUR)-10--A contatto, bipolare-4070--86.8543876

26.22 €

1 4 giorni -PA, Acciaio inossidabile altolegatoIP65, IP685-305-3080Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto-2.5TPE-U(PUR)-2.4--A contatto, bipolare-4070--26.3543872

46.75 €

1 4 giorni per slot tondoPPS, Acciaio inossidabile altolegatoIP65, IP6712-2712-27100Bloccato nella fessura tonda, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza-2.5TPE-U(PUR)50010.1-A contatto, bipolare-20703 fili, cavo-20173210

51.29 €

1 4 giorni per slot tondoOttone, PPS, TPE-U(PU), acciaio inox altolegato, nichelatoIP65, IP6712-2712-27100Bloccato nella fessura tonda, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza-0.3TPE-U(PUR)50010.1-A contatto, bipolare-20703 poli, cavo con spina, M8 x 1-5173212

34.82 €

1 7 giorni per slot tondoAcciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PAIP65, IP685-305-30300Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’altoQualsiasi0.3TPE-U(PUR)509-0.4A contatto, bipolare-4070-0.26.7551367

33.25 €

1 7 giorni per slot tondoAcciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PAIP65, IP685-305-30300Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’altoQualsiasi2.5TPE-U(PUR)509-0.4A contatto, bipolare-4070-0.216.8551365

33.25 €

1 4 giorni per slot tondoAcciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PAIP65, IP685-305-30100Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’altoQualsiasi2.5TPE-U(PUR)503-0.4A contatto, bipolare-4070-0.214.6551369

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Principio di misurazione Asta magnetica

Supporto tecnico