Sensore di prossimità, serie SIES

Sensore di prossimità, serie SIES

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SIES-Q40B-PA-X-2L
SIES-V3B-NS-S-L
SIES-V3B-PS-S-L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Grado di protezione Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Frequenza di commutazione max. DC
(Hz)
Misura Distanza di funzionamento nominale
(mm)
Uscita elettrica Uscita di commutazione Collegamento elettrico Precisione di ripetizione
(mm)
Peso
(g)
N. componente produttore

86.29 €

1 4 giorni PETIP6510010040x40x120 mm15PNPPNPTerminale a vite0.75230150492

67.69 €

1 4 giorni Zinco pressofusoIP671200120015x20x30 mm2NPNNPNSpina a 3 pin, M8 x 10.1120150490

64.80 €

1 4 giorni Zinco pressofusoIP671200120015x20x30 mm2PNPPNPSpina a 3 pin, M8 x 10.1120150491

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma tensione di esercizio DC(V) 10-30 Tipo di montaggio Con foro passante Tipo di montaggio Flush
Temperatura ambiente min.(°C) -25 Temperatura ambiente max.(°C) 85

Supporto tecnico