Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PUN-H-2X0.4-RTDEL
Materiale dell’alloggiamento | PBTP, acciaio inossidabile altolegato | Grado di protezione | IP65, IP67 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 10-30 |
---|---|---|---|---|---|
Max. corrente di uscita(mA) | 200 | Tipo di montaggio | Con controdado | Lunghezza cavo(m) | 2.5 |
Materiale guaina del cavo | TPE-U(PUR) | Frequenza di commutazione max.(Hz) | 3000 | Misura | M8x1 |
Distanza di funzionamento nominale(mm) | 2.5 | Tipo di montaggio | Non a filo | Uscita elettrica | PNP |
Uscita di commutazione | PNP | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | Temperatura ambiente max.(°C) | 70 |
Collegamento elettrico | Cavo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | Peso(g) | 53 |
N. componente produttore | 150398 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali