Sensore di prossimità, serie CRSMEO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRSMEO-4-K-LED-24

Codice componente
CRSMEO-4-K-LED-24
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.40 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Profilo rotondo Principio di misurazione Asta magnetica Materiale dell’alloggiamento PP
Grado di protezione IP67 Gamma tensione di esercizio DC(V) 12-30 Max. corrente di uscita(mA) 500
Tipo di montaggio Con accessori Lunghezza cavo(m) 2.5 Materiale guaina del cavo TPE-O
Capacità di commutazione max. DC(W) 10 Uscita di commutazione A contatto, bipolare Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Collegamento elettrico 3 fili, cavo Peso(g) 70
N. componente produttore 161775

Supporto tecnico