Trasmettitore di posizione, serie SMAT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMAT-8M-U-E-0.3-M8D

Codice componente
SMAT-8M-U-E-0.3-M8D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.06 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Principio di misurazione Gancio magnetico Materiale dell’alloggiamento Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA Posizione di montaggio Qualsiasi
Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 80 Precisione di ripetizione(mm) 0.2
Peso(g) 9.5 N. componente produttore 553744

Si trova sulla pagina di Trasmettitore di posizione, serie SMAT, il codice articolo è il seguente: SMAT-8M-U-E-0.3-M8D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMAT-8M-U-E-0.3-M8D.

Supporto tecnico