Trasmissione, serie EMGA

Trasmissione, serie EMGA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EMGA-40-P-G3-EAS-40
EMGA-40-P-G3-SST-42
EMGA-40-P-G5-EAS-40
EMGA-40-P-G5-SST-42
EMGA-60-P-G3-EAS-60
EMGA-60-P-G3-SAS-55
EMGA-60-P-G3-SAS-70
EMGA-60-P-G3-SST-57
EMGA-60-P-G5-EAS-60
EMGA-60-P-G5-SAS-55
EMGA-60-P-G5-SAS-70
EMGA-60-P-G5-SST-57
EMGA-80-P-G3-EAS-80
EMGA-80-P-G3-SAS-100
EMGA-80-P-G3-SST-87
EMGA-80-P-G5-EAS-80
EMGA-80-P-G5-SAS-100
EMGA-80-P-G5-SST-87
EMGA-120-P-G3-SAS-100
EMGA-120-P-G3-SAS-140
EMGA-120-P-G5-SAS-100
EMGA-120-P-G5-SAS-140
EMGA-160-P-G3-SAS-140
EMGA-160-P-G5-SAS-140
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni della flangia del cambio
(mm)
Dimensioni flangia motore
(mm)
Gioco torsionale
(gradi)
Rapporto ingranaggi Velocità massima dell’attuatore
(1/min)
Coppia di uscita continua
(Nm)
Coppia massima in uscita
(Nm)
Momento d’inerzia di massa, cambio
(kgcm²)
N. componente produttore

398.05 €

1 4 giorni 40400.253:1180001117.60.0312297684

458.20 €

1 4 giorni 40420.253:1180001117.60.031549428

398.05 €

1 4 giorni 40400.255:11800014220.0192297685

458.20 €

1 13 giorni 40420.255:11800014220.019549429

468.28 €

1 3 giorni 60600.173:11300028450.1352297686
-

638.57 €

1 10 giorni 60550.173:1130002235.20.135552188
-

669.47 €

1 10 giorni 60700.173:1130002235.20.135552190

566.89 €

1 3 giorni 60570.173:1130002235.20.135549430

468.28 €

1 3 giorni 60600.175:11300040640.0782297687
-

638.57 €

1 10 giorni 60550.175:1130002235.20.078552189
-

669.47 €

1 10 giorni 60700.175:1130002235.20.078552191

566.89 €

1 4 giorni 60570.175:1130002235.20.078549431

534.14 €

1 3 giorni 80800.123:17000851360.772297690

556.89 €

1 4 giorni 801000.123:17000851360.77552194

597.98 €

1 4 giorni 80870.123:17000851360.77549432

534.14 €

1 4 giorni 80800.125:170001101760.452297691

556.89 €

1 4 giorni 801000.125:170001101760.45552195

597.98 €

1 4 giorni 80870.125:170001101760.45549433

972.58 €

1 4 giorni 1201000.123:165001151842.63552196

1,043.20 €

1 27 giorni 1201400.123:165001151842.63552198

972.58 €

1 11 giorni 1201000.125:165001953121.53552197

1,043.20 €

1 4 giorni 1201400.125:165001953121.53552199

2,321.63 €

1 39 giorni 1601400.13:1650040064012.14552200

2,321.63 €

1 28 giorni 1601400.15:165004507206.07552201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cambio Ingranaggio planetario Temperatura minima di esercizio del riduttore(°C) -25 Temperatura d’esercizio massima:(°C) 90
Grado di protezione IP54 Massima efficienza 98 %

Supporto tecnico