Attuatore rotativo/lineare, serie DSL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSL-16-25-270-CC-A-S2-B
DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-25-270-CC-A-S20-B
DSL-16-25-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-25-270-P-A-S20-B
DSL-16-25-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-40-270-CC-A-S2-B
DSL-16-40-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-40-270-CC-A-S20-B
DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-40-270-P-A-S20-B
DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-50-270-CC-A-S2-B
DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-50-270-CC-A-S20-B
DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-50-270-P-A-S20-B
DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-80-270-CC-A-S2-B
DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-80-270-CC-A-S20-B
DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-80-270-P-A-S20-B
DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B
DSL-16-100-270-CC-A-S2-B
DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-16-100-270-CC-A-S20-B
DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-16-100-270-P-A-S20-B
DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-25-270-CC-A-S2-B
DSL-20-25-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-25-270-CC-A-S20-B
DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-25-270-P-A-S20-B
DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-40-270-CC-A-S2-B
DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-40-270-CC-A-S20-B
DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-40-270-P-A-S20-B
DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-50-270-CC-A-S2-B
DSL-20-50-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-50-270-CC-A-S20-B
DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-50-270-P-A-S20-B
DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-80-270-CC-A-S2-B
DSL-20-80-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-80-270-CC-A-S20-B
DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-80-270-P-A-S20-B
DSL-20-80-270-P-A-S20-KF-B
DSL-20-100-270-CC-A-S2-B
DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B
DSL-20-100-270-CC-A-S20-B
DSL-20-100-270-CC-A-S20-KF-B
DSL-20-100-270-P-A-S20-B
DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Campo di regolazione dell’angolo di rotazione
(gradi)
Angolo di rotazione
(gradi)
Corsa
(mm)
Diametro pistone
(mm)
Smorzamento Con regolazione di precisione
(gradi)
Protezione contro la torsione/guida Frequenza massima di rotazione a 6 bar
(Hz)
Gioco dell’angolo di rotazione
(gradi)
Precisione di ripetizione
(gradi)
Coppia di carico dinamico
(Nm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione
(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
Coppia teorica a 6 bar
(Nm)
Peso base con corsa 0 mm
(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm
(g)
Collegamento pneumatico N. componente produttore Peso
(g)

1,104.68 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2462516Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556391700

1,617.60 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2462516Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556583750

1,199.32 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2462516Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556394700

1,827.94 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2462516Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556586750

985.46 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2722516Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.173.5102.51.2565033M5556393650

1,581.52 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2722516Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.1773.5103.51.2570033M5556585700

1,121.68 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2464016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556397700

1,644.20 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2464016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556589750

1,217.58 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2464016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556400700

1,858.03 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2464016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556592750

1,000.65 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2724016Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.173.5102.51.2565033M5556399650

1,607.45 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2724016Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.1773.5103.51.2570033M5556591700

1,132.86 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2465016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556403700

1,662.09 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2465016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556595750

1,230.03 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2465016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556406700

1,878.15 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2465016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556598750

1,010.83 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2725016Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.173.5102.51.2565033M5556405650

1,624.89 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2725016Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.1773.5103.51.2570033M5556597700

1,166.92 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2468016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556409700

1,715.18 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2468016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556601750

1,266.98 €

1 4 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2468016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556412700

1,938.17 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2468016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556604750

1,041.11 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2728016Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.173.5102.51.2565033M5556411650

1,676.80 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2728016Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.1773.5103.51.2570033M5556603700

1,189.57 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-24610016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556415700

1,750.51 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-24610016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556607750

1,291.66 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-24610016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento1.520.10.173.5102.51.2570033M5556418700

1,978.23 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-24610016Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera1.50.050.10.1773.5103.51.2575033M5556610750

1,061.25 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-27210016Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.173.5102.51.2565033M5556417650

1,711.46 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-27210016Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.1773.5103.51.2570033M5556609700

1,167.55 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2462520Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564271130

1,753.60 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2462520Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566191220

1,284.20 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2462520Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564301130

1,974.28 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2462520Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566221220

1,033.45 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2722520Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.2120.51592.5105052M55564291050

1,683.89 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2722520Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.35120.51582.5114052M55566211140

1,185.40 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2464020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564331130

1,782.26 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2464020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566251220

1,303.95 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2464020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564361130

2,006.86 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2464020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566281220

1,049.46 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2724020Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.2120.51592.5105052M55564351050

1,711.46 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2724020Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.35120.51582.5114052M55566271140

1,197.46 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2465020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564391130

1,801.55 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2465020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566311220

1,317.22 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2465020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564421130

2,028.48 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2465020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566341220

1,060.00 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2725020Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.2120.51592.5105052M55564411050

1,729.95 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2725020Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.35120.51582.5114052M55566331140

1,233.35 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2468020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564451130

1,859.28 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2468020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566371220

1,356.66 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2468020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564481130

2,092.63 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-2468020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566401220

1,091.78 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2728020Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.2120.51592.5105052M55564471050

1,785.37 €

1 4 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-2728020Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.35120.51582.5114052M55566391140

1,257.43 €

1 4 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-24610020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564511130

1,897.68 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-24610020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566431220

1,383.03 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-24610020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Con guida a strisciamento120.10.2120.51592.5113052M55564541130

2,136.23 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2460-24610020Anelli/pattini elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità, ammortizzatore pneumatico su entrambe le estremità-3Guidato su cuscinetti a sfera10.050.10.35120.51582.5122052M55566461220

1,112.97 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-27210020Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Con guida a strisciamento2210.2120.51592.5105052M55564531050

1,822.12 €

1 22 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio0-2700-27210020Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità-6Guidato su cuscinetti a sfera20.0510.35120.51582.5114052M55566451140

Loading...

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.25:: 0.8 Materiale copertura Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Materiale delle guarnizioni TPE-U(PU)
Materiale asta del pistone Acciaio temperato Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Massima velocità d’impatto(m/s) 0.5 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico