Attuatore rotativo, serie DRVS

Attuatore rotativo, serie DRVS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DRVS-6-90-P
DRVS-6-180-P
DRVS-8-90-P
DRVS-8-180-P
DRVS-12-90-P
DRVS-12-180-P
DRVS-12-270-P
DRVS-16-90-P
DRVS-16-180-P
DRVS-16-270-P
DRVS-25-90-P
DRVS-25-180-P
DRVS-25-270-P
DRVS-32-90-P
DRVS-32-180-P
DRVS-32-270-P
DRVS-40-90-P
DRVS-40-180-P
DRVS-40-270-P
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Materiale dell’alloggiamento Materiale dell’albero di trasmissione Misura Angolo di rotazione
(gradi)
Frequenza massima di rotazione a 6 bar
(Hz)
Coppia teorica a 6 bar
(Nm)
Collegamento pneumatico Massima forza assiale
(N)
Massima forza radiale
(N)
N. componente produttore Peso
(g)

124.62 €

1 4 giorni 0.35~ 0.8Lega di alluminio da lavorazione, anodizzatoAcciaio inossidabile altolegato60-9030.15M31015184570638

124.62 €

1 4 giorni 0.35~ 0.8Lega di alluminio da lavorazione, anodizzatoAcciaio inossidabile altolegato60-18030.15M31015184570738

127.48 €

1 4 giorni 0.35~ 0.8Lega di alluminio da lavorazione, anodizzatoAcciaio inossidabile altolegato80-9030.35M31020184570868

127.48 €

1 3 giorni 0.35~ 0.8Lega di alluminio da lavorazione, anodizzatoAcciaio inossidabile altolegato80-18030.35M31020184570968

119.80 €

1 5 giorni 0.25~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio inossidabile altolegato120-9031M520251845710154

119.80 €

1 4 giorni 0.25~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio inossidabile altolegato120-18031M520251845711152

119.80 €

1 4 giorni 0.25~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio inossidabile altolegato120-27021M520251845712150

126.54 €

1 3 giorni 0.25~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel160-9032M525301845713272

126.54 €

1 23 giorni 0.25~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel160-18032M525301845714270

126.54 €

1 12 giorni 0.25~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel160-27022M525301845715268

135.15 €

1 3 giorni 0.2~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel250-9035M540601845716502

135.15 €

1 3 giorni 0.2~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel250-18035M540601845717494

135.15 €

1 9 giorni 0.2~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel250-27025M540601845718486

208.00 €

1 4 giorni 0.2~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel320-90310G1/8752001845719928

208.00 €

1 4 giorni 0.2~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel320-180310G1/8752001845720912

208.00 €

1 4 giorni 0.2~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel320-270210G1/8752001845721896

269.35 €

1 23 giorni 0.2~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel400-90320G1/812035018457221530

269.35 €

1 4 giorni 0.2~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel400-180320G1/812035018457231500

269.35 €

1 4 giorni 0.2~ 0.8Alluminio pressofuso, verniciatoAcciaio placcato nichel400-270220G1/812035018457241470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle guarnizioni TPE-U(PU) Smorzamento Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico