Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Materiale copertura | Misura | Smorzamento | Coppia teorica a 6 bar (Nm) | Collegamento pneumatico | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.78 € | 1 | 8 giorni | 0.3~ 0.8 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 16 | Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità | 1.59 | M5 | 1577238 | 640 | |||
636.20 € | 1 | 3 giorni | 0.2~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 16 | Ammortizzamento idraulico interno normale | 1.59 | M5 | 1644389 | 650 | |||
576.74 € | 1 | 3 giorni | 0.3~ 0.8 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 20 | Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità | 2.41 | M5 | 1395606 | 839 | |||
723.32 € | 1 | 3 giorni | 0.2~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 20 | Ammortizzamento idraulico interno normale | 2.41 | M5 | 1427379 | 883 | |||
632.06 € | 1 | 3 giorni | 0.3~ 0.8 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 25 | Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità | 5.15 | M5 | 1359980 | 1349 | |||
838.12 € | 1 | 4 giorni | 0.2~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 25 | Ammortizzamento idraulico interno normale | 5.15 | M5 | 1360248 | 1358 | |||
799.40 € | 1 | 5 giorni | 0.3~ 0.8 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 32 | Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità | 10.1 | G1/8 | 1578512 | 2816 | |||
1,017.91 € | 1 | 3 giorni | 0.2~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | 32 | Ammortizzamento idraulico interno normale | 10.1 | G1/8 | 1578518 | 2976 | |||
981.95 € | 1 | 4 giorni | 0.3~ 0.8 | Alluminio anodizzato | 35 | Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità | 15.8 | G1/8 | 1526825 | 4510 | |||
1,258.57 € | 1 | 4 giorni | 0.2~ 1 | Alluminio anodizzato | 35 | Ammortizzamento idraulico interno normale | 15.8 | G1/8 | 1547102 | 4784 | |||
1,254.43 € | 1 | 4 giorni | 0.3~ 0.8 | Alluminio anodizzato | 40 | Anelli/cuscinetti elastici di ammortizzazione su entrambe le estremità | 24.1 | G1/8 | 1503269 | 6070 | |||
1,532.42 € | 1 | 3 giorni | 0.2~ 1 | Alluminio anodizzato | 40 | Ammortizzamento idraulico interno normale | 24.1 | G1/8 | 1526986 | 6424 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | Materiale delle guarnizioni | NBR, TPE-U(PU) | Materiale dell’albero di trasmissione | Acciaio temperato |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di rotazione(gradi) | 180 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale copertura
Misura
Smorzamento
Coppia teorica a 6 bar(Nm)
Collegamento pneumatico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali