Attuatore rotativo, serie DFPD

Attuatore rotativo, serie DFPD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DFPD-10-RP-90-RD-F03
DFPD-20-RP-90-RD-F04
DFPD-20-RP-90-RS30-F04
DFPD-40-RP-90-RD-F0507
DFPD-40-RP-90-RS30-F0507
DFPD-80-RP-90-RD-F0507
DFPD-80-RP-90-RS60-F0507
DFPD-120-RP-90-RD-F0507
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
DFPD-120-RP-90-RS60-F0507
DFPD-160-RP-90-RD-F0710
DFPD-300-RP-90-RD-F0710
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio nominale
(bar)
Collegamento pneumatico Dimensioni dell’attuatore della valvola Profondità di collegamento dell’albero
(mm)
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di rotazione di 0°
(Nm)
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di rotazione di 90°
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

86.68 €

1 4 giorni 5.5G1/8101010.310.38047613965

106.42 €

1 4 giorni 5.5G1/8201220.120.180476141275

118.68 €

1 4 giorni 3G1/820127.43.880476211371

133.03 €

1 3 giorni 5.5G1/8401638.338.380476151882

148.38 €

1 4 giorni 3G1/84016147.380476232087

182.91 €

1 4 giorni 5.5G1/8801982.482.480476163308

217.12 €

1 4 giorni 6G1/8801960.331.580476263960

250.75 €

1 24 giorni 5.5G1/412019117.4117.480481234872

261.95 €

1 4 giorni 3G1/4120194322.480481335422

271.98 €

1 4 giorni 6G1/4120198644.880481345736

286.02 €

1 4 giorni 5.5G1/41602416116180481246082

401.68 €

1 3 giorni 5.5G1/430024301.9301.9804812611224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2:: 0.8 Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Materiale copertura Alluminio pressofuso, verniciato
Materiale delle guarnizioni NBR Materiale delle viti Acciaio inossidabile altolegato Materiale albero Acciaio placcato nichel
Angolo di rotazione(gradi) 90 Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -20 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico