Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DAMH-Q12-6 |
DAMH-Q12-12 |
DAMH-Q12-16 |
DAMH-Q12-25 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Coppia di serraggio max. (Nm) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.38 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1 | 3371840 | 27 | |||
27.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | 2.4 | 3371842 | 79 | |||
34.25 € | 1 | 4 giorni | 16 | 4.9 | 3371843 | 111 | |||
41.08 € | 1 | 3 giorni | 25 | 4.9 | 3371844 | 203 |
Loading...
Temperatura di esercizio(℃) | 0:: 60 | Materiale staffa | Acciaio, zincato | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura
Coppia di serraggio max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali