Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale copertura | Materiale asta del pistone | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Filettatura asta del pistone | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile (g) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Forza di ripristino della molla con asta in posizione retratta (N) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.65 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 8 | - | 24.6 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 35 | 1 | - | 19254 | 35 | |||
37.82 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 8 | - | 24.6 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 35 | 1 | - | 19255 | 35 | |||
38.08 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 8 | - | 24.6 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 35 | 1 | - | 19256 | 35 | |||
40.28 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | - | 41.6 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19257 | 37.3 | |||
40.46 € | 1 | 8 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | - | 41.6 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19258 | 37.3 | |||
40.75 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | - | 41.6 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19259 | 37.3 | |||
42.94 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | - | 61 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19260 | 75 | |||
43.15 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | - | 61 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19261 | 75 | |||
43.54 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | - | 61 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19262 | 75 | |||
48.51 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | - | 106.5 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19263 | 89.9 | |||
48.78 € | 1 | 8 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | - | 106.5 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19264 | 89.9 | |||
49.26 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | - | 106.5 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19265 | 89.9 | |||
52.80 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | - | 169 | G1/8 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | - | 44 | 7.2 | 186.8 | 4 | - | 19266 | 186.8 | |||
53.18 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | - | 169 | G1/8 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | - | 44 | 7.2 | 186.8 | 4 | - | 19267 | 186.8 | |||
53.80 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | - | 169 | G1/8 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | - | 44 | 7.2 | 186.8 | 4 | - | 19268 | 186.8 | |||
56.05 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 25 | - | 271 | G1/8 | M10x1.25 | Filettatura esterna | 0.3 | - | 71 | 11 | 238 | 6 | - | 19269 | 238 | |||
56.46 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 25 | - | 271 | G1/8 | M10x1.25 | Filettatura esterna | 0.3 | - | 71 | 11 | 238 | 6 | - | 19270 | 238 | |||
57.17 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 25 | - | 271 | G1/8 | M10x1.25 | Filettatura esterna | 0.3 | - | 71 | 11 | 238 | 6 | - | 19271 | 238 | |||
66.43 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 32 | 36 | 442.2 | G1/8 | M10x1.25 | - | - | 130 | 121 | 15.5 | 370.5 | 9 | 36 | 196376 | 386 | |||
67.03 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 32 | 30 | 442.2 | G1/8 | M10x1.25 | - | - | 144 | 121 | 15.5 | 370.5 | 9 | 30 | 196377 | 402 | |||
68.05 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 32 | 20 | 442.2 | G1/8 | M10x1.25 | - | - | 166 | 121 | 15.5 | 370.5 | 9 | 20 | 196378 | 448 | |||
82.51 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 40 | 60 | 687.6 | G1/4 | M12x1.25 | - | - | 246 | 230 | 24 | 661 | 16 | 60 | 196379 | 685 | |||
83.29 € | 1 | 3 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 40 | 50 | 687.6 | G1/4 | M12x1.25 | - | - | 270 | 230 | 24 | 661 | 16 | 50 | 196380 | 721 | |||
84.57 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 40 | 30 | 687.6 | G1/4 | M12x1.25 | - | - | 310 | 230 | 24 | 661 | 16 | 30 | 196381 | 781 | |||
98.28 € | 1 | 13 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 50 | 95 | 1072.8 | G1/4 | M16x1.5 | - | - | 438 | 413 | 40 | 1087 | 25 | 95 | 196382 | 1127 | |||
99.40 € | 1 | 13 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 50 | 82 | 1072.8 | G1/4 | M16x1.5 | - | - | 476 | 413 | 40 | 1087 | 25 | 82 | 196383 | 1187 | |||
101.23 € | 1 | 4 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 50 | 60 | 1072.8 | G1/4 | M16x1.5 | - | - | 538 | 413 | 40 | 1087 | 25 | 60 | 196384 | 1287 | |||
116.91 € | 1 | 13 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 63 | 95 | 1765 | G3/8 | M16x1.5 | - | - | 484 | 459 | 44 | 1445 | 25 | 95 | 196385 | 1489 | |||
118.12 € | 1 | 13 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 63 | 82 | 1765 | G3/8 | M16x1.5 | - | - | 522 | 459 | 44 | 1445 | 25 | 82 | 196386 | 1555 | |||
120.14 € | 1 | 23 giorni | 0.12~1 | Lega di alluminio da lavorazione | Acciaio altolegato | 63 | 60 | 1765 | G3/8 | M16x1.5 | - | - | 584 | 459 | 44 | 1445 | 25 | 60 | 196387 | 1665 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Ad azione singola (Estensione) | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale delle guarnizioni | NBR, TPE-U(PU) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Acciaio inossidabile altolegato | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale copertura
Materiale asta del pistone
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Filettatura asta del pistone
Estremità asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile(g)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Forza di ripristino della molla con asta in posizione retratta(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali