Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Misura | Coppia max. Mz (Nm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica massima di ritorno della molla (N) | Massa mobile (g) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,920.29 € | 1 | 22 giorni | 0.2~ 0.8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526652 | |||
2,107.92 € | 1 | 22 giorni | 0.2~ 0.8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526649 | |||
2,270.37 € | 1 | 22 giorni | 0.2~ 0.8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526650 | |||
2,378.71 € | 1 | 22 giorni | 0.2~ 0.8 | 25 | 295 | 295 | G1/8 | 600 | 600 | 1520 | 53 | 18 | 526651 | |||
3,424.38 € | 1 | Preventivo | 0.2~ 0.8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526660 | |||
2,394.05 € | 1 | Preventivo | 0.2~ 0.8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526657 | |||
2,600.12 € | 1 | 4 giorni | 0.2~ 0.8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526658 | |||
2,737.52 € | 1 | Preventivo | 0.2~ 0.8 | 32 | 483 | 483 | G1/8 | 890 | 890 | 2720 | 69 | 20 | 526659 | |||
4,187.85 € | 1 | 22 giorni | 0.15~ 0.8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526668 | |||
3,012.66 € | 1 | 22 giorni | 0.15~ 0.8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526665 | |||
3,247.69 € | 1 | 24 giorni | 0.15~ 0.8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526666 | |||
3,404.38 € | 1 | 22 giorni | 0.15~ 0.8 | 40 | 754 | 754 | G1/4 | 1700 | 1700 | 4480 | 97 | 30 | 526667 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -10:: 60 | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | NBR, TPE-U(PU) | Materiale copertura | Alluminio pressofuso, verniciato | Guida | Guida a ricircolo di sfere |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Configura
Proprietà di base
Misura
Coppia max. Mz(Nm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica massima di ritorno della molla(N)
Massa mobile(g)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Lunghezza dell’ammortizzazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali