Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EZH-1.5/6.5-10 |
EZH-10/40-40-A-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Forza teorica minima di ritorno della molla (N) | Forza teorica massima di ritorno della molla (N) | Collegamento pneumatico | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.80 € | 1 | 4 giorni | - | 3 | 3.8 | 1 | 1.7 | Raccordo spinato PK-3 | 13009 | 4 | |||
188.85 € | 1 | 4 giorni | 0.25~ 0.6 | 22 | 205 | 18 | 28 | G1/8 | 164990 | 242 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Ad azione singola (Estensione) | Temperatura di esercizio(℃) | 0:: 60 | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | TPE-U(PU) | Materiale copertura | Alluminio | Materiale asta del pistone | Rinforzato con PA |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Forza teorica minima di ritorno della molla(N)
Forza teorica massima di ritorno della molla(N)
Collegamento pneumatico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali