Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.29 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 16 | 104 | 121 | M5 | 11 | 140 | 14 | 151145 | 140 | |||
205.42 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 16 | 104 | 121 | M5 | 11 | 140 | 14 | 151146 | 140 | |||
206.18 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 16 | 104 | 121 | M5 | 11 | 140 | 14 | 151147 | 140 | |||
208.48 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 16 | 104 | 121 | M5 | 11 | 140 | 14 | 151148 | 140 | |||
210.03 € | 1 | 8 giorni | 0.1~ 1 | 16 | 104 | 121 | M5 | 11 | 140 | 14 | 151149 | 140 | |||
211.92 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 16 | 104 | 121 | M5 | 11 | 140 | 14 | 151150 | 140 | |||
214.62 € | 1 | 7 giorni | 0.1~ 1 | 16 | 104 | 121 | M5 | 11 | 140 | 14 | 151151 | 140 | |||
217.69 € | 1 | 8 giorni | 0.1~ 1 | 16 | 104 | 121 | M5 | 11 | 140 | 14 | 151152 | 140 | |||
211.57 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151134 | 230 | |||
212.83 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151135 | 230 | |||
213.68 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151136 | 230 | |||
216.17 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151137 | 230 | |||
217.86 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151138 | 230 | |||
219.95 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151139 | 230 | |||
222.89 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151140 | 230 | |||
226.26 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151141 | 230 | |||
230.45 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151142 | 230 | |||
236.29 € | 1 | 7 giorni | 0.1~ 1 | 20 | 158 | 188 | G1/8 | 15 | 230 | 17 | 151143 | 230 | |||
223.74 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151121 | 330 | |||
225.15 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151122 | 330 | |||
226.08 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151123 | 330 | |||
228.86 € | 1 | 7 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151124 | 330 | |||
230.69 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151125 | 330 | |||
233.02 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151126 | 330 | |||
236.26 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151127 | 330 | |||
239.97 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151128 | 330 | |||
244.62 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151129 | 330 | |||
251.09 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151130 | 330 | |||
258.51 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151131 | 330 | |||
267.80 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | 25 | 247 | 295 | G1/8 | 21 | 330 | 17 | 151132 | 330 | |||
249.72 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14041 | 500 | |||
251.32 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14042 | 500 | |||
252.37 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14043 | 500 | |||
255.52 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14044 | 500 | |||
257.62 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14045 | 500 | |||
260.25 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14046 | 500 | |||
263.94 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14047 | 500 | |||
268.17 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14048 | 500 | |||
273.42 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14049 | 500 | |||
278.66 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 30 | 500 | 19 | 14050 | 500 | |||
281.26 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14052 | 820 | |||
283.32 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14053 | 820 | |||
284.74 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14054 | 820 | |||
288.89 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14055 | 820 | |||
291.66 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14056 | 820 | |||
295.15 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14057 | 820 | |||
300.02 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14058 | 820 | |||
305.60 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14059 | 820 | |||
312.52 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14060 | 820 | |||
319.49 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 40 | 633 | 754 | G1/4 | 40 | 820 | 21 | 14061 | 820 | |||
322.98 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14063 | 1200 | |||
325.71 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14064 | 1200 | |||
327.57 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14065 | 1200 | |||
333.09 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14066 | 1200 | |||
336.75 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14067 | 1200 | |||
341.34 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14068 | 1200 | |||
347.77 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14069 | 1200 | |||
355.11 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14070 | 1200 | |||
364.29 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14071 | 1200 | |||
373.48 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | 50 | 989.6 | 1178 | G1/4 | 60 | 1200 | 23 | 14072 | 1200 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | TPE-U(PU) | Materiale copertura | Alluminio | Materiale asta del pistone | Acciaio altolegato |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Lunghezza dell’ammortizzazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali