Cilindro a snodo, serie DW (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DW-80-50-Y
DW-80-50-Y-A
DW-80-50-Y-A-G
DW-80-50-Y-AB
DW-80-50-Y-AB-G
DW-80-50-Y-G
DW-80-75-Y-A
DW-80-75-Y-A-G
DW-80-75-Y-AB-G
DW-80-75-Y-G
DW-80-100-Y
DW-80-100-Y-A
DW-80-100-Y-A-G
DW-80-100-Y-AB
DW-80-100-Y-AB-G
DW-80-100-Y-G
DW-80-125-Y
DW-80-125-Y-A
DW-80-125-Y-A-G
DW-80-125-Y-AB
DW-80-125-Y-AB-G
DW-80-125-Y-G
DW-80-150-Y
DW-80-150-Y-A
DW-80-150-Y-A-G
DW-80-150-Y-AB
DW-80-150-Y-AB-G
DW-80-150-Y-G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico N. componente produttore

265.02 €

1 39 giorni Rc3/8557904

286.05 €

1 44 giorni Rc3/8557909

286.05 €

1 4 giorni G3/8565798

281.95 €

1 44 giorni Rc3/8557914

281.95 €

1 39 giorni G3/8565803

265.02 €

1 39 giorni G3/8565793

290.20 €

1 39 giorni Rc3/8557910

290.20 €

1 39 giorni G3/8565799

285.63 €

1 44 giorni G3/8565804

268.74 €

1 4 giorni G3/8565794

272.26 €

1 44 giorni Rc3/8557906

294.31 €

1 44 giorni Rc3/8557911

294.31 €

1 39 giorni G3/8565800

289.18 €

1 44 giorni Rc3/8557916

289.18 €

1 4 giorni G3/8565805

272.26 €

1 44 giorni G3/8565795

275.97 €

1 39 giorni Rc3/8557907

298.45 €

1 44 giorni Rc3/8557912

298.45 €

1 4 giorni G3/8565801

292.89 €

1 44 giorni Rc3/8557917

292.89 €

1 39 giorni G3/8565806

275.97 €

1 39 giorni G3/8565796

279.46 €

1 44 giorni Rc3/8557908

302.58 €

1 44 giorni Rc3/8557913

302.58 €

1 44 giorni G3/8565802

296.38 €

1 3 giorni Rc3/8557918

296.38 €

1 39 giorni G3/8565807

279.46 €

1 44 giorni G3/8565797

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Temperatura di esercizio(℃) -10:: 60 Pressione di esercizio(MPa) 0.1:: 1
Materiale delle guarnizioni NBR Materiale copertura Alluminio pressofuso, anodizzato Materiale asta del pistone Acciaio temperato, cromato duro
Materiale della canna del cilindro Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Materiale della cerniera dell’asta Acciaio fuso, acciaio temperato Diametro pistone(mm) 80
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N) 2721 Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N) 3016 Filettatura asta del pistone M20x1.5
Estremità asta del pistone Filettatura esterna con cerniera a stelo Energia d’urto nelle posizioni finali(J) 1.8 Massa mobile con corsa 0 mm(g) 1651
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g) 65 Peso base con corsa 0 mm(g) 4185 Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g) 39
Lunghezza dell’ammortizzazione(mm) 30 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 0 - Nessuna tensocorrosione
Peso 4185

Supporto tecnico