Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Guida | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.75 € | 1 | 8 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32681 | |||
528.32 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio, cementato | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162001 | |||
657.46 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio, cementato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162006 | |||
486.65 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159862 | |||
410.06 € | 1 | 8 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32682 | |||
546.17 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio, cementato | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162002 | |||
675.31 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio, cementato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162007 | |||
504.97 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159863 | |||
428.38 € | 1 | 8 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32683 | |||
563.98 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio, cementato | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162003 | |||
693.12 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio, cementato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162008 | |||
523.29 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159864 | |||
440.62 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32684 | |||
575.86 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio, cementato | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162004 | |||
705.00 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio, cementato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162009 | |||
535.52 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159865 | |||
440.32 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32686 | |||
572.72 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162026 | |||
709.98 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162033 | |||
546.38 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159867 | |||
464.62 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32687 | |||
608.35 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162027 | |||
745.60 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162034 | |||
570.68 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159868 | |||
488.92 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32688 | |||
643.94 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162028 | |||
781.20 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162035 | |||
594.98 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159869 | |||
505.11 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32689 | |||
667.69 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162029 | |||
804.94 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162036 | |||
611.14 € | 1 | 22 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159870 | |||
553.71 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32690 | |||
738.92 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162030 | |||
876.14 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162037 | |||
659.75 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159871 | |||
586.09 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32691 | |||
786.42 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162031 | |||
923.65 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162038 | |||
692.11 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 180 | 180 | M5 | 0.15 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159872 | |||
474.40 € | 1 | 8 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32693 | |||
608.85 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162061 | |||
755.09 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162068 | |||
588.22 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159874 | |||
502.86 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32694 | |||
644.54 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162062 | |||
790.78 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162069 | |||
616.72 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159875 | |||
531.35 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32695 | |||
680.25 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162063 | |||
826.52 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162070 | |||
645.20 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159876 | |||
550.35 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32696 | |||
704.05 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162064 | |||
850.32 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162071 | |||
664.18 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159877 | |||
607.31 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 32697 | |||
775.48 € | 1 | 4 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 376 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162065 | |||
921.71 € | 1 | 28 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162072 | |||
721.15 € | 1 | 3 giorni | A doppia azione | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 20 | 282 | 282 | M5 | 0.2 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159878 |
Loading...
Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Materiale asta del pistone
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Guida
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali