Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STAF-80-30-P-A-R |
STAF-80-40-P-A-R |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza d’urto ammessa sull’asta del pistone avanzato | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758.05 € | 1 | 39 giorni | 14600 N | 164886 | - | |||
770.12 € | 1 | 39 giorni | 13300 N | 164894 | 5350 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Ad azione singola (Ritrazione) | Temperatura di esercizio(℃) | 0:: 60 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.1:: 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale copertura | Alluminio |
Materiale asta del pistone | Acciaio inossidabile altolegato | Materiale rullo | Acciaio | Diametro pistone(mm) | 80 |
Collegamento pneumatico | G1/8 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Forza d’urto ammessa sull’asta del pistone avanzato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali