Cilindro compatto, serie AEVU

Cilindro compatto, serie AEVU

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AEVU-12-5-A-P-A
AEVU-12-5-P-A
AEVU-12-10-A-P-A
AEVU-12-10-P-A
AEVU-16-5-A-P-A
AEVU-16-5-P-A
AEVU-16-10-A-P-A
AEVU-16-10-P-A
AEVU-16-15-A-P-A
AEVU-16-15-P-A
AEVU-16-20-A-P-A
AEVU-16-20-P-A
AEVU-16-25-A-P-A
AEVU-16-25-P-A
AEVU-20-5-A-P-A
AEVU-20-5-P-A
AEVU-20-10-A-P-A
AEVU-20-10-P-A
AEVU-20-15-A-P-A
AEVU-20-15-P-A
AEVU-20-20-A-P-A
AEVU-20-20-P-A
AEVU-20-25-A-P-A
AEVU-20-25-P-A
AEVU-25-5-A-P-A
AEVU-25-5-P-A
AEVU-25-10-A-P-A
AEVU-25-10-P-A
AEVU-25-15-A-P-A
AEVU-25-15-P-A
AEVU-25-20-A-P-A
AEVU-25-20-P-A
AEVU-25-25-A-P-A
AEVU-25-25-P-A
AEVU-32-5-A-P-A
AEVU-32-5-P-A
AEVU-32-10-A-P-A
AEVU-32-10-P-A
AEVU-32-15-A-P-A
AEVU-32-15-P-A
AEVU-32-20-A-P-A
AEVU-32-20-P-A
AEVU-32-25-A-P-A
AEVU-32-25-P-A
AEVU-40-5-A-P-A
AEVU-40-5-P-A
AEVU-40-10-A-P-A
AEVU-40-10-P-A
AEVU-40-15-A-P-A
AEVU-40-15-P-A
AEVU-40-20-A-P-A
AEVU-40-20-P-A
AEVU-40-25-A-P-A
AEVU-40-25-P-A
AEVU-50-10-A-P-A
AEVU-50-10-P-A
AEVU-50-15-A-P-A
AEVU-50-15-P-A
AEVU-50-20-A-P-A
AEVU-50-20-P-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio
(MPa)
Materiale asta del pistone Materiale viti flangiate Diametro pistone
(mm)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
Collegamento pneumatico Estremità asta del pistone Energia d’urto nelle posizioni finali
(J)
Massa mobile con corsa 0 mm
(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm
(g)
Peso base con corsa 0 mm
(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm
(g)
N. componente produttore

113.08 €

1 4 giorni 0.15~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato1259M5Filettatura esterna0.07815872156976

113.08 €

1 10 giorni 0.15~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato1259M5Filettatura interna0.07815872156930

113.94 €

1 11 giorni 0.15~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato1259M5Filettatura esterna0.07815872156977

113.94 €

1 10 giorni 0.15~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato1259M5Filettatura interna0.07815872156931

117.68 €

1 10 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura esterna0.11215894156981

117.68 €

1 18 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura interna0.11215894156935

118.78 €

1 4 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura esterna0.11215894156982

118.78 €

1 3 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura interna0.11215894156936

119.88 €

1 10 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura esterna0.11215894156983

119.88 €

1 11 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura interna0.11215894156937

120.94 €

1 4 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura esterna0.11215894156984

120.94 €

1 4 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura interna0.11215894156938

122.08 €

1 10 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura esterna0.11215894156985

122.08 €

1 11 giorni 0.13~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio inossidabile altolegato16111M5Filettatura interna0.11215894156939

121.43 €

1 4 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura esterna0.1420231496156986

121.43 €

1 4 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura interna0.1420231496156940

122.97 €

1 13 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura esterna0.1420231496156987

122.97 €

1 13 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura interna0.1420231496156941

124.48 €

1 23 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura esterna0.1420231496156988

124.48 €

1 13 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura interna0.1420231496156942

126.00 €

1 19 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura esterna0.1420231496156989

126.00 €

1 13 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura interna0.1420231496156943

127.52 €

1 13 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura esterna0.1420231496156990

127.52 €

1 22 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20180M5Filettatura interna0.1420231496156944

136.03 €

1 10 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura esterna0.126281806156991

136.03 €

1 10 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura interna0.126281806156945

138.60 €

1 5 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura esterna0.126281806156992

138.60 €

1 10 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura interna0.126281806156946

141.15 €

1 32 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura esterna0.126281806156993

141.15 €

1 11 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura interna0.126281806156947

143.75 €

1 10 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura esterna0.126281806156994

143.75 €

1 14 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura interna0.126281806156948

146.32 €

1 11 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura esterna0.126281806156995

146.32 €

1 4 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato25269M5Filettatura interna0.126281806156949

148.55 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura esterna0.449403009156996

148.55 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura interna0.449403009156950

152.92 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura esterna0.449403009156997

152.92 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura interna0.449403009156951

157.23 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura esterna0.449403009156998

157.23 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura interna0.449403009156952

161.57 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura esterna0.449403009156999

161.57 €

1 7 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura interna0.449403009156953

165.94 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura esterna0.449403009157000

165.94 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato32450G1/8Filettatura interna0.449403009156954

196.35 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura esterna0.5263594339157001

196.35 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura interna0.5263594339156955

201.22 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura esterna0.5263594339157002

201.22 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura interna0.5263594339156956

206.11 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura esterna0.5263594339157003

206.11 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura interna0.5263594339156957

210.97 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura esterna0.5263594339157004

210.97 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura interna0.5263594339156958

215.85 €

1 18 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura esterna0.5263594339157005

215.85 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato40704G1/8Filettatura interna0.5263594339156959

233.05 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato501128G1/8Filettatura esterna0.641127256016157006

233.05 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato501128G1/8Filettatura interna0.641127256016156960

238.57 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato501128G1/8Filettatura esterna0.641127256016157007

238.57 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato501128G1/8Filettatura interna0.641127256016156961

244.15 €

1 4 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato501128G1/8Filettatura esterna0.641127256016157008

244.15 €

1 10 giorni 0.08~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato501128G1/8Filettatura interna0.641127256016156962

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro Ad azione singola (Estensione) Temperatura di esercizio(℃) -20:: 80 Materiale copertura Lega di alluminio da lavorazione
Materiale della canna del cilindro Lega di alluminio da lavorazione Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico