Multi-pin-SET, Serie EADH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EADH-E17-MP1

Codice componente
EADH-E17-MP1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

163.96 €

1 Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valutazione IP IP40 Materiale delle guarnizioni FPM Materiale della staffa di bloccaggio Acciaio inox
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) 10
Temperatura ambiente max.(°C) 40 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata Codice componente produttore 2972137

Si trova sulla pagina di Multi-pin-SET, Serie EADH, il codice articolo è il seguente: EADH-E17-MP1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EADH-E17-MP1.

Supporto tecnico