Scansione diffusa, serie SOEG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SOEG-RT-M18W-NS-K-2L
SOEG-RT-M18W-NS-S-2L
SOEG-RT-M18W-PS-K-2L
SOEG-RT-M18W-PS-S-2L
SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L
SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L
SOEG-RTH-M18W-PS-K-2L
SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipi di rilevamento Campo di lavoro
(mm)
Uscita di commutazione Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Corrente inattiva
(mA)
Campo di regolazione, limite inferiore
(mm)
Campo di regolazione, limite superiore
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Materiale guaina del cavo Codice componente produttore Peso
(g)

86.03 €

1 39 giorni Riflessione0-600NPN1000151006002.5TPE-U(PUR)537717123

86.03 €

1 39 giorni Riflessione0-600NPN100015100600--53771856

82.72 €

1 4 giorni Riflessione0-600PNP1000151006002.5TPE-U(PUR)537701123

82.72 €

1 4 giorni Riflessione0-600PNP100015100600--53770256

139.49 €

1 39 giorni Sensore a tasteggio con soppressione dello sfondo10-120NPN50025101202.5TPE-U(PUR)537706124

139.49 €

1 39 giorni Sensore a tasteggio con soppressione dello sfondo10-120NPN5002510120--53770857

136.15 €

1 4 giorni Sensore a tasteggio con soppressione dello sfondo10-120PNP50025101202.5TPE-U(PUR)537688124

136.15 €

1 4 giorni Sensore a tasteggio con soppressione dello sfondo10-120PNP5002510120--53769057

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore luce di rilevamento Rosso Materiale testa Ottone Gamma di temperature di esercizio(°C) -25:: 55
Struttura di protezione IP67 Gamma tensione di esercizio DC(V) 10-36 Materiale dell’alloggiamento Ottone, cromato
Materiale del dado a risvolto Ottone, cromato Funzione elemento di commutazione Cambio luminoso Max. corrente di uscita(mA) 200
Ondulazione residua 20 % Misura M18x1 Tipo di montaggio Con controdado
Coppia di serraggio(Nm) 20 Indicazione dello stato di commutazione LED giallo Indicazione della riserva di funzione LED verde
Temperatura ambiente min. con installazione cavi flessibili(°C) -5 Max. temperatura ambiente con installazione cavi flessibili(°C) 55 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico