Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L |
SOEG-RSP-M18W-NS-S-2L |
SOEG-RSP-M18W-PS-K-2L |
SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita di commutazione | Lunghezza cavo (m) | Materiale guaina del cavo | Codice componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.97 € | 1 | 39 giorni | NPN | 2.5 | TPE-U(PUR) | 537714 | 125 | |||
97.97 € | 1 | 4 giorni | NPN | - | - | 537716 | 56 | |||
94.63 € | 1 | 4 giorni | PNP | 2.5 | TPE-U(PUR) | 537698 | 125 | |||
94.63 € | 1 | 4 giorni | PNP | - | - | 537700 | 56 |
Loading...
Tipi di rilevamento | Riflessione | Colore luce di rilevamento | Rosso polarizzato | Materiale testa | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 55 | Struttura di protezione | IP67 | Campo di lavoro(mm) | 2000 |
Gamma tensione di esercizio DC(V) | 10-36 | Materiale dell’alloggiamento | Ottone, cromato | Materiale del dado a risvolto | Ottone, cromato |
Funzione elemento di commutazione | Cambio di oscurità | Frequenza di commutazione max.(Hz) | 1000 | Max. corrente di uscita(mA) | 200 |
Ondulazione residua | 20 % | Corrente inattiva(mA) | 15 | Misura | M18x1 |
Tipo di montaggio | Con controdado | Coppia di serraggio(Nm) | 20 | Indicazione dello stato di commutazione | LED giallo |
Indicazione della riserva di funzione | LED verde | Temperatura ambiente min. con installazione cavi flessibili(°C) | -5 | Max. temperatura ambiente con installazione cavi flessibili(°C) | 55 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Uscita di commutazione
Lunghezza cavo(m)
Materiale guaina del cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali