Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SOOC-DS-P-M4-1-R15 |
SOOC-TB-F-M4-2-R2 |
SOOC-TB-M4-1-R25 |
SOOC-TB-P-M4-1-R15 |
SOOC-TB-P-M4-2-R15 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipi di rilevamento | Materiale testa | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Campo di lavoro (mm) | Materiale dell’alloggiamento | Lunghezza cavo (m) | Particolarità del cavo in fibra cavo | Raggio min. di curvatura (mm) | Diametro esterno (mm) | Codice componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 € | 1 | 4 giorni | Riflessione | Acciaio inox | 0.1 | -55~ 70 | 65 | Acciaio inossidabile altolegato | 1 | Precisione | 15 | 1 | 552807 | |||
76.54 € | 1 | 4 giorni | A sbarramento | Ottone | 0.15 | -40~ 70 | 300 | Ottone nichelato | 2 | Flessibile | 2 | 2.2 | 552818 | |||
14.34 € | 1 | 4 giorni | A sbarramento | Acciaio inox | 0.35 | -55~ 70 | 400 | Acciaio inossidabile altolegato | 1 | Standard | 25 | 2.2 | 552814 | |||
24.00 € | 1 | 4 giorni | A sbarramento | Acciaio inox | 0.2 | -55~ 70 | 120 | Acciaio inossidabile altolegato | 1 | Precisione | 15 | 2.2 | 552825 | |||
31.86 € | 1 | 4 giorni | A sbarramento | Acciaio inox | 0.2 | -55~ 70 | 120 | Acciaio inossidabile altolegato | 2 | Precisione | 15 | 2.2 | 552823 |
Loading...
Struttura di protezione | IP66 | Fiber core material (selectable only when not amplified) | PE | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
---|---|---|---|---|---|
Misura testa | M4 | Coppia di serraggio max.(Nm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Tipi di rilevamento
Materiale testa
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Campo di lavoro(mm)
Materiale dell’alloggiamento
Lunghezza cavo(m)
Particolarità del cavo in fibra cavo
Raggio min. di curvatura(mm)
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali