Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico | Diametro esterno (mm) | Misura | Gamma corsa (mm) | Estensione asta del pistone (mm) | Tipo di montaggio | Grado di protezione | Codice componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.49 € | 1 | 22 giorni | M5 | 22 | 12 | 10-50 | 23 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553391 | 7 | |||
84.95 € | 1 | 22 giorni | M5 | 22 | 12 | 51-100 | 34 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553393 | 9 | |||
107.32 € | 1 | 22 giorni | M5 | 22 | 12 | 101-150 | 48 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553395 | 13 | |||
109.55 € | 1 | 22 giorni | M5 | 22 | 12 | 151-200 | 59 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553397 | 16 | |||
80.49 € | 1 | 4 giorni | M5 | 22 | 16 | 10-50 | 23 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553399 | 7 | |||
84.95 € | 1 | 22 giorni | M5 | 22 | 16 | 51-100 | 34 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553401 | 9 | |||
107.32 € | 1 | 22 giorni | M5 | 22 | 16 | 101-150 | 48 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553403 | 13 | |||
109.55 € | 1 | 22 giorni | M5 | 22 | 16 | 151-200 | 59 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553405 | 16 | |||
82.69 € | 1 | 4 giorni | M5 | 29 | 20 | 10-50 | 22 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553407 | 20 | |||
87.22 € | 1 | 4 giorni | M5 | 29 | 20 | 51-100 | 34 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553409 | 32 | |||
116.23 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 20 | 101-150 | 47 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553411 | 45 | |||
118.51 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 20 | 151-200 | 60 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553413 | 58 | |||
152.02 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 20 | 201-250 | 75 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553415 | 73 | |||
160.97 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 20 | 251-300 | 86 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553417 | 85 | |||
190.02 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 20 | 301-350 | 101 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553419 | 100 | |||
84.95 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 25 | 10-50 | 22 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553421 | 19 | |||
89.43 € | 1 | 4 giorni | M5 | 29 | 25 | 51-100 | 34 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553423 | 31 | |||
118.51 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 25 | 101-150 | 47 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553425 | 44 | |||
120.72 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 25 | 151-200 | 60 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553427 | 57 | |||
157.62 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 25 | 201-250 | 75 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553429 | 72 | |||
163.18 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 25 | 251-300 | 86 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553431 | 84 | |||
192.26 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 25 | 301-350 | 101 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553433 | 98 | |||
198.95 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 25 | 351-400 | 112 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553435 | 109 | |||
232.52 € | 1 | 4 giorni | M5 | 29 | 25 | 401-450 | 127 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553437 | 124 | |||
234.75 € | 1 | 22 giorni | M5 | 29 | 25 | 451-500 | 138 | Con perno filettato, con filettatura interna | - | 553439 | 136 | |||
100.60 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 10-50 | 30 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553441 | 29 | |||
105.08 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 51-125 | 48 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553443 | 41 | |||
125.17 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 126-175 | 63 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553445 | 51 | |||
127.45 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 176-250 | 82 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553447 | 66 | |||
149.80 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 251-300 | 97 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553449 | 79 | |||
183.31 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 301-350 | 113 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553451 | 92 | |||
165.42 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 351-375 | 115 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553453 | 92 | |||
187.77 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 376-425 | 131 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553455 | 104 | |||
232.52 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 426-475 | 147 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553457 | 117 | |||
211.23 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 38 | 32 | 476-500 | 149 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553459 | 117 | |||
105.08 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 10-50 | 29 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553461 | 34 | |||
107.32 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 51-125 | 44 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553463 | 49 | |||
129.68 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 126-175 | 57 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553465 | 60 | |||
131.89 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 176-250 | 73 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553467 | 78 | |||
150.91 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 251-300 | 87 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553469 | 93 | |||
185.57 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 301-350 | 101 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553471 | 108 | |||
167.66 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 351-375 | 102 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553473 | 108 | |||
190.02 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 376-425 | 116 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553475 | 122 | |||
234.75 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 426-475 | 131 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553477 | 137 | |||
212.34 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | 46 | 40 | 476-500 | 132 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553479 | 137 | |||
116.23 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 10-50 | 30 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553481 | 55 | |||
122.97 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 51-125 | 48 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553483 | 75 | |||
152.02 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 126-175 | 58 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553485 | 89 | |||
154.28 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 176-250 | 77 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553487 | 113 | |||
174.40 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 251-300 | 88 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553489 | 131 | |||
187.77 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 301-350 | 99 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553491 | 149 | |||
190.02 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 351-375 | 106 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553493 | 151 | |||
192.26 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 376-425 | 117 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553495 | 169 | |||
235.88 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 426-475 | 128 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553497 | 187 | |||
213.52 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 50 | 476-500 | 135 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553499 | 189 | |||
118.51 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 63 | 10-50 | 30 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553501 | 55 | |||
125.17 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 63 | 51-125 | 48 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553503 | 75 | |||
154.28 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 63 | 126-175 | 58 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553505 | 89 | |||
155.35 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 63 | 176-250 | 77 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553507 | 113 | |||
175.51 € | 1 | 22 giorni | G1/4 | 57 | 63 | 251-300 | 88 | Con perno filettato, con filettatura interna | IP54 | 553509 | 131 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Materiale delle parti di adattamento | Rinforzato con PA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale soffietti | NBR | Materiale perno filettato | Acciaio inossidabile altolegato |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico
Diametro esterno(mm)
Misura
Gamma corsa(mm)
Estensione asta del pistone(mm)
Tipo di montaggio
Grado di protezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali