Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, tipo Inverter , raffreddato ad aria, specifica 400 V, serie HRSH

Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, tipo Inverter , raffreddato ad aria, specifica 400 V, serie HRSH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Straordinario Effetto Energia grazie al triplo Inverter.
[Caratteristiche]
· Compatto e salvaspazio
· Installazione esterna tipo antispruzzo
· Design silenzioso
· Compatibile con Alimentatori in UE, Asia, Oceania, Nord America, America Centrale e Sud America
· La Pressione del fluido circolante può essere regolata
· Il fluido circolante può essere riscaldato senza un Riscaldatore
· Riduzione delle ore di lavoro per la manutenzione Pompa
· Compatto e leggero
· Potenza di manutenzione migliorate
· Funzione di comunicazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRSH200-AF-40

Codice componente
HRSH200-AF-40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33,967.01 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di raffreddamento 20.5 kW Tipo di filettatura tubo G, con raccordo di conversione Rc-G

Si trova sulla pagina di Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, tipo Inverter , raffreddato ad aria, specifica 400 V, serie HRSH, il codice articolo è il seguente: HRSH200-AF-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRSH200-AF-40.

Supporto tecnico