Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, tipo Inverter , raffreddato ad aria 200 V, 400 V specifiche serie HRSH090

Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, tipo Inverter , raffreddato ad aria 200 V, 400 V specifiche serie HRSH090

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Straordinario Effetto Energia grazie al triplo Inverter.
[Caratteristiche]
· Compatto e salvaspazio
· Design silenzioso
· Alimentazione può Supporto UE, Asia, Oceania, Nord America, America centrale e meridionale
· Effetto di riduzione Potenza tramite Pompa Inverter
· La Pressione del fluido circolante può essere regolata
· Il fluido circolante può essere riscaldato senza un Riscaldatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRSH090-AF-40

Codice componente
HRSH090-AF-40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23,524.79 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di raffreddamento 9.5 kW Tipo di filettatura tubo G, con raccordo di conversione Rc-G Alimentazione Trifase 380 a 415 V AC (50/60 Hz)

Si trova sulla pagina di Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, tipo Inverter , raffreddato ad aria 200 V, 400 V specifiche serie HRSH090, il codice articolo è il seguente: HRSH090-AF-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRSH090-AF-40.

Supporto tecnico