Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, Versione standard, raffreddato ad aria, specifiche 200 V / 400 V, serie HRS090

Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, Versione standard, raffreddato ad aria, specifiche 200 V / 400 V, serie HRS090

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche]
· Leggero e compatto
· Capacità di raffreddamento: 9 kW
· Stabilità Temperatura: ±0.5°C
· Impostazione Intervallo di temperatura: da 5 a 35°C
· Temperatura ambiente massima di esercizio: 45°C
· Alimentazione: Trifase da 200 a 230 V CA, da 380 a 415 V CA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRS090-AF-40

Codice componente
HRS090-AF-40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18,486.84 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di raffreddamento 9 kW Tipo di filettatura tubo G, con raccordo di conversione Rc-G Alimentazione Trifase 380 a 415 V AC (50/60 Hz)
Metodo di raffreddamento Raffreddamento ad aria

Si trova sulla pagina di Controllo della temperatura del fluido circolante, termo-refrigeratore, Versione standard, raffreddato ad aria, specifiche 200 V / 400 V, serie HRS090, il codice articolo è il seguente: HRS090-AF-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRS090-AF-40.

Supporto tecnico