Snodo per cilindro pneumatico serie CJ2/CM2/CG1/CQ2

Snodo per cilindro pneumatico serie CJ2/CM2/CG1/CQ2
Snodo per cilindro pneumatico serie CJ2/CM2/CG1 e cilindro compatto serie CQ2.

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
p. 63, Serie CJ2
pp. 189 e 190, serie CM2
pp. 309 e 309-1, serie CG1
P. 796, serie CQ2

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Y-J010C

Codice componente
Y-J010C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.13 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo concavo Metodo di montaggio Con filettatura femmina Misura filettatura M(mm) 4
Passo filettatura(mm) 0.7 Materiale Acciaio Accessori inclusi Non in dotazione
Tipo Giunto a snodo estremità forcella, cilindro applicabile: CJ2 Lunghezza complessiva 28 Misura alesaggio applicabile 10

Si trova sulla pagina di Snodo per cilindro pneumatico serie CJ2/CM2/CG1/CQ2, il codice articolo è il seguente: Y-J010C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Y-J010C.

Supporto tecnico