Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.60 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 64 | 6 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
402.79 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
432.94 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
502.35 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | M9B | 3 | Assente | 2 | ||
470.19 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Tappo in gomma con estremità di estensione ZE | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
466.68 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 95 | 6 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | ZF stopper in gomma con estremità di retrazione | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
467.15 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 107 | 6 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
499.31 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 117 | 6 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
410.82 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 68 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
491.13 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 68 | 8 | 32 | 23 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
410.82 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 59.5 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | ZN senza regolatore (tipo a lunghezza totale accorciata) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
410.82 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
491.13 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | 32 | 23 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
481.82 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 78 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Tappo in gomma ZD su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
410.82 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 69.5 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | ZN senza regolatore (tipo a lunghezza totale accorciata) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
525.34 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 88 | 8 | 32 | 23 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
486.95 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 88 | 8 | 32 | 23 | 0,3 – 0,7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
574.55 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 88 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatore estremità di estensione (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | M9P | 3 | Assente | 2 | ||
445.03 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 79.5 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | ZN senza regolatore (tipo a lunghezza totale accorciata) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
543.23 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 104 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
519.10 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 104 | 8 | 32 | 23 | 0,3 – 0,7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
589.69 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1 | 131 | 8 | 32 | 23 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
589.82 € | 1 | 26 giorni | 75 | 1 to 4.9 | 1 | 156 | 8 | 32 | 23 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
670.08 € | 1 | 26 giorni | 75 | 1 to 4.9 | 1 | 156 | 8 | 32 | 23 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
455.10 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
540.03 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
499.32 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
455.10 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 92 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
540.03 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 92 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
499.32 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 92 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
455.10 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
540.03 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
499.32 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
491.16 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | ZF stopper in gomma con estremità di retrazione | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
579.56 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.5 | 102 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatori ZG su entrambe le estremità (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
487.24 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 120 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
608.26 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 120 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Blocco estremità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
572.19 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 120 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
519.45 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 130 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
583.40 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.5 | 130 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatore estremità di estensione (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
579.97 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.5 | 130 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatori ZJ a ritrazione (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
601.89 € | 1 | 26 giorni | 75 | 1 to 4.9 | 2 | 174 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
686.84 € | 1 | 26 giorni | 75 | 1 to 4.9 | 2 | 174 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
726.35 € | 1 | 26 giorni | 75 | 1 to 4.9 | 1.5 | 174 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatori ZG su entrambe le estremità (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
682.32 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
767.27 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
726.55 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,3 – 0,7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
806.79 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatori ZG su entrambe le estremità (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
746.29 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatore estremità di estensione (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
465.13 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 98 | 16 | 50 | 35 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
591.94 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 98 | 16 | 50 | 35 | 0.2–0.7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | M9BW | 5 | Assente | 2 | ||
465.13 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 108 | 16 | 50 | 35 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
550.08 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 108 | 16 | 50 | 35 | 0.2–0.7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
591.94 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 108 | 16 | 50 | 35 | 0.2–0.7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | M9BW | 5 | Assente | 2 | ||
465.13 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 118 | 16 | 50 | 35 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
625.24 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 118 | 16 | 50 | 35 | 0.2–0.7 | Tappi in metallo ZA con paraurti su entrambe le estremità | Nessuna opzione di funzionalità | M9BW | 3 | Assente | 2 | ||
509.37 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 118 | 16 | 50 | 35 | 0.2–0.7 | Estremità di estensione ZB fermo metallico con ammortizzatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
581.87 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 121.5 | 16 | 50 | 35 | 0,15 – 0,7 | ZN senza regolatore (tipo a lunghezza totale accorciata) | Nessuna opzione di funzionalità | M9BW | 5 | Assente | 2 | ||
531.52 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 145 | 16 | 50 | 35 | 0,15 – 0,7 | Z senza regolatore | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente | ||
658.31 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 4 | 145 | 16 | 50 | 35 | 0,15 – 0,7 | Ammortizzatori ZG su entrambe le estremità (RJ) | Nessuna opzione di funzionalità | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Assente |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Alluminio | Giunto cilindro senza barra | Con giunto meccanico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | NA | Guida | Con guida lineare |
Custom-made | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Pressione di esercizio(MPa)
Adjuster Option
Specifications
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali