Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LVA20A-02-N1
Codice componente
|
---|
LVA20A-02-N1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Funzioni | Misura corpo | Tipo di sezione filettatura del raccordo | Diametro porta di collegamento tubazione | Numero di stazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.52 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Compatibile con idrossido d’ammonio | 2 | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Distributore e valvola del distributore, valvola per sostanze chimiche liquide a elevata purezza/ad aria compressa, Serie LVA, il codice articolo è il seguente: LVA20A-02-N1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LVA20A-02-N1.
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Diam. orifizio(Ø)
Tipo di sezione filettatura del raccordo
Diametro porta di collegamento tubazione
Numero di stazioni
Tipo
Tipo
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Filettatura tubazione nominale
Opzione
Materiale corpo
In dettaglio
Funzioni
Misura corpo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LLA3A-02-03-C |
LLA3A-02-03N-C |
LLA3A-04-03N-C |
LVA20A-02N-C |
LVA20A-02N-C1 |
LVA21A-02-C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Funzioni | Misura corpo | Tipo di sezione filettatura del raccordo | Diametro porta di collegamento tubazione | Numero di stazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.11 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | 3 | Rc | 3/8 | 2 | ||
311.11 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | 3 | NPT | 3/8 | 2 | ||
311.74 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | 3 | NPT | 3/8 | 4 | ||
265.23 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | 2 | - | - | - | ||
314.52 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | - | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Standard | 2 | - | - | - | ||
265.24 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | 2 | - | - | - |