Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Opzione | Materiale corpo | In dettaglio | Funzioni | Filettatura raccordo pilota | Misura corpo | Numero di stazioni | Materiale della piastra terminale | Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato L | Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.92 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 2 | - | ø 6 × ø 4 | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 2 | - | 1/4" × 5/32" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Spina | ||
358.61 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 3 | - | ø 6 × ø 4 | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 3 | - | 1/4" × 5/32" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.84 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Spina | ||
358.61 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 4 | - | ø 6 × ø 4 | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 4 | - | 1/4" × 5/32" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 4 | - | ø 8 × ø 6 | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
341.94 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 4 | - | 1/4" × 5/32" | Spina | ||
341.94 € | 1 | 26 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 4 | - | ø 8 × ø 6 | Spina | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 4 | - | ø 10 × ø 8 | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 4 | - | 3/8" × 1/4" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
358.61 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 5 | - | ø 6 × ø 4 | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 5 | - | 1/4" × 5/32" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
358.61 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 5 | - | ø 10 × ø 8 | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
326.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 2 | 5 | - | 3/8" × 1/4" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
372.73 € | 1 | 26 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 3 | 2 | - | 3/8" × 1/4" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
341.55 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 3 | 3 | - | ø 10 × ø 8 | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
340.85 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 3 | 3 | - | 3/8" × 1/4" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
361.81 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 3 | 3 | - | ø 10 × ø 8 | Spina | ||
374.02 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 3 | 3 | - | ø 12 × ø 10 | Spina | ||
374.02 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 3 | 4 | - | 3/8" × 1/4" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
362.60 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 3 | 4 | - | ø 10 × ø 8 | Spina | ||
431.92 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 4 | 2 | - | 1/2" × 3/8" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
431.92 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 4 | 3 | - | 1/2" × 3/8" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
431.92 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 4 | 3 | - | ø 19 × ø 16, 3/4" × 5/8" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
431.92 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 4 | 4 | - | 1/2" × 3/8" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
431.92 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 4 | 4 | - | ø 19 × ø 16, 3/4" × 5/8" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
431.92 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 4 | 5 | - | 1/2" × 3/8" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
431.92 € | 1 | 98 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | Base del distributore | - | - | 4 | 5 | - | ø 19 × ø 16, 3/4" × 5/8" | Stessa dimensione sui lati L e R | ||
393.81 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø3 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø3 | - | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.24 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø4 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.34 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø4 | - | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø6 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø6.35 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø6.35 | - | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.81 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø6.35 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Compatibile con idrossido d’ammonio | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
424.24 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Normalmente aperto | Collegamento tubi | Ø4 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Normalmente aperto | Collegamento tubi | Ø6.35 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
393.79 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | [Altro] A doppia azione | Collegamento tubi | Ø6.35 | - | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Standard | M5 | 2 | - | PPS | - | - | ||
502.00 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø6 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
501.98 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø8 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
502.00 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø8 | 8 | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.44 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø10 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.45 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø10 | 8 | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.45 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø10 | 8 | Con indicatore | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.45 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø9.52 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
455.98 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø9.52 | 8 | Con indicatore | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.44 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø9.52 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Compatibile con idrossido d’ammonio | Rc1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
471.44 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø9.52 | 8 | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | NTP 1/8 | 3 | - | PPS | - | - | ||
659.10 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø9.52 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø12.7 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø12.7 | - | Con regolazione portata | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø12.7 | - | Con indicatore | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 4 | - | PPS | - | - | ||
616.85 € | 1 | 98 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø12.7 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Standard | Rc1/8 | 4 | - | PVDF | - | - | ||
616.85 € | 1 | 84 giorni | Funzionamento ad aria | Sostanze chimiche | Elevata resistenza alla corrosione | Tipo normalmente chiuso | Collegamento tubi | Ø12.7 | - | Assente | PFA | Valvola del distributore | Compatibile con idrossido d’ammonio | Rc1/8 | 4 | - | PPS | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Tipo di collegamento
Diam. tubo
Diam. orifizio(Ø)
Opzione
Materiale corpo
In dettaglio
Funzioni
Filettatura raccordo pilota
Misura corpo
Numero di stazioni
Materiale della piastra terminale
Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato L
Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato R
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali