Sensore Di Pressione di tipo remoto per pneumatico compatto, serie Clean, serie 10-PSE530

Sensore Di Pressione di tipo remoto per pneumatico compatto, serie Clean, serie 10-PSE530
[Serie Clean Serie 10]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-PSE530-M5-L

Codice componente
10-PSE530-M5-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.94 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore di pressione Tipo di fluido Aria Sensore, struttura monitor Sensore separato
Metodo uscita Tipo analogico Specifica uscita analogica Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura maschio
Filettatura delle tubazioni M Filettatura tubazione nominale M5X0.8 Caratteristiche del liquido Non corrosivo / Tipo incombustibile
A pressione Alta pressione Numero di ingressi 1 Numero di uscite 1
Uscita tensione analogica(V) 1–5V Tipo di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 12–24 ±10%
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) IP IP40 Rated Pressure Range 0–1MPa
Option Cavo sensore (3m)

Si trova sulla pagina di Sensore Di Pressione di tipo remoto per pneumatico compatto, serie Clean, serie 10-PSE530, il codice articolo è il seguente: 10-PSE530-M5-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-PSE530-M5-L.

Supporto tecnico