Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-PSE540-M5 |
10-PSE540-R04 |
10-PSE540-R06 |
10-PSE541-01 |
10-PSE541-M5 |
10-PSE541-R04 |
10-PSE543-M5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | A pressione | Diametro tubo di collegamento | Materiale corpo principale | Rated Pressure Range | Filettatura femmina compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.69 € | 1 | 26 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | M | M5X0.8 | Pressione positiva | - | Resina + Metallo | 0–1MPa | - | ||
85.77 € | 1 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido | - | - | Pressione positiva | [4] 4 | [Resina] PBT | 0–1MPa | - | ||
85.79 € | 1 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido | - | - | Pressione positiva | 6 | [Resina] PBT | 0–1MPa | - | ||
91.97 € | 1 | 26 giorni | [Filettature] Filettatura maschio (con filettatura femmina) | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Pressione negativa | - | Resina + Metallo | 0 – -101kPa | Con filettatura femmina M5 | ||
86.50 € | 1 | 26 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | M | M5X0.8 | Pressione negativa | - | Resina + Metallo | 0 – -101kPa | - | ||
85.79 € | 1 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Giunti a innesto rapido | - | - | Pressione negativa | [4] 4 | [Resina] PBT | 0 – -101kPa | - | ||
86.50 € | 1 | 26 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | M | M5X0.8 | Pressione cumulata | - | Resina + Metallo | da -100 a 100 kPa | - |
Loading...
Tipo | Sensore di pressione | Tipo di fluido | Aria | Sensore, struttura monitor | Sensore separato |
---|---|---|---|---|---|
Metodo uscita | Tipo analogico | Specifica uscita analogica | Tensione | Caratteristiche del liquido | Non corrosivo / Tipo incombustibile |
Numero di ingressi | 1 | Numero di uscite | 1 | Uscita tensione analogica(V) | 1–5V |
Tipo di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 12–24 ±10% | Standard acquisiti | CE |
IP | IP40 | Option | Senza connettore | Precisione(%F.S.) | ±2 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
A pressione
Diametro tubo di collegamento
Materiale corpo principale
Rated Pressure Range
Filettatura femmina compatibile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali