Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3C-IFW520-N04-00
Tipo | Interruttore di flusso | Gamma di portata (valore max.)(L/min) | 10~ Inferiore a 50 | Sensore, struttura monitor | Profilo integrato |
---|---|---|---|---|---|
Metodo uscita | Interruttore | Tipo di attacco tubo | Filettatura femmina | Filettatura delle tubazioni | NPT |
Filettatura tubazione nominale | 1/2 | Numero di uscite | 1 | Rating Flow Range(L/min) | 10 – 20 |
Morsettiera | Senza morsettiera (1ab contatto) | Luce | Senza luce |
Si trova sulla pagina di Flussostato a membrana certificato CCC (certificazione obbligatoria Cina) serie 3C-IFW5, il codice articolo è il seguente: 3C-IFW520-N04-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3C-IFW520-N04-00.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali