Mandrino aria azionamento rotante, tipo a 2 griffe, pulito e a bassa generazione di polvere serie 11-/22-MHR2 (Codici componente - Download CAD)

Mandrino aria azionamento rotante, tipo a 2 griffe, pulito e a bassa generazione di polvere serie 11-/22-MHR2
[Serie Clean Serie 11-]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Serie 22, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone
・ La struttura è la stessa della Serie Clean (Grasso e confezionamento sono diversi dalla Serie Clean)

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11-MDHR2-10E
11-MDHR2-10R
11-MDHR2-15R
11-MDHR2-20E
11-MDHR2-20R
11-MHR2-10R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Interruttore automatico Specifiche Posizione raccordo di collegamento Nominale

469.69 €

1 26 giorni --0.2~ 0.6Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Con magneteLato assiale10

469.69 €

1 26 giorni --0.2~ 0.6Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Con magneteDirezione da superficie laterale corpo10

490.48 €

1 26 giorni 25240.15~0.6Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Con magneteDirezione da superficie laterale corpo15

528.40 €

1 26 giorni -330.15~0.6Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Con magneteLato assiale20

528.40 €

1 26 giorni -330.15~0.6Senza interruttore automatico (magnete incorporato)Con magneteDirezione da superficie laterale corpo20

437.48 €

1 26 giorni --0.2~ 0.6Senza interruttore automaticoNessunoDirezione da superficie laterale corpo10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Profilo cilindrico Metodo di funzionamento A doppia azione Ambiente, applicazioni Disponibile in camere bianche
Funzione aggiuntiva Elevata precisione Meccanismo di regolazione corsa Non in dotazione Numero di interruttori Assente
Lunghezza filo conduttore Assente Tipo Serie Clean (Tipo a vuoto)

Supporto tecnico