Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11-MDHR3-10E |
11-MDHR3-10R |
11-MDHR3-15E |
11-MDHR3-15R |
22-MDHR3-10R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione apertura L1 (mm) | Dimensione chiusa L2 (mm) | Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa) (N) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Ambiente, applicazioni | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Posizione raccordo di collegamento | Tipo | Nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662.47 € | 1 | 26 giorni | 11 | 8 | 6.5 | 7 | Disponibile in camere bianche | 0.2~ 0.6 | Lato assiale | Serie Clean (Tipo a vuoto) | 10 | ||
662.47 € | 1 | 26 giorni | 11 | 8 | 6.5 | 7 | Disponibile in camere bianche | 0.2~ 0.6 | Direzione da superficie laterale corpo | Serie Clean (Tipo a vuoto) | 10 | ||
689.66 € | 1 | 26 giorni | 13.5 | 9.5 | - | 13 | Disponibile in camere bianche | 0.15~0.6 | Lato assiale | Serie Clean (Tipo a vuoto) | 15 | ||
689.66 € | 1 | 26 giorni | 13.5 | 9.5 | - | 13 | Disponibile in camere bianche | 0.15~0.6 | Direzione da superficie laterale corpo | Serie Clean (Tipo a vuoto) | 15 | ||
647.81 € | 1 | 26 giorni | 11 | 8 | 6.5 | 7 | Disponibile in camere bianche / Senza materiali a base di rame o fluoro | 0.2~ 0.6 | Direzione da superficie laterale corpo | Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (Tipo a vuoto) | 10 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Tipo di presa | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | Numero di dita di presa | 3 pz. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo corpo principale | Profilo cilindrico | Metodo di funzionamento | A doppia azione | Funzione aggiuntiva | Elevata precisione |
Meccanismo di regolazione corsa | Non in dotazione | Interruttore automatico | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Numero di interruttori | Assente |
Lunghezza filo conduttore | Assente | Specifiche | Con magnete |
Configura
Proprietà di base
Dimensione apertura L1(mm)
Dimensione chiusa L2(mm)
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N)
Ambiente, applicazioni
Posizione raccordo di collegamento
Tipo
Nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali