Mandrino Aria tipo aperto/chiuso parallelo, tipo standard, pulito e con bassa generazione di polvere serie 11-/22-MHZ2 (Codici componente - Download CAD)

Mandrino Aria tipo aperto/chiuso parallelo, tipo standard, pulito e con bassa generazione di polvere serie 11-/22-MHZ2
[Serie Clean Serie 11-]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Serie 22, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone
・ La struttura è la stessa della Serie Clean (Grasso e confezionamento sono diversi dalla Serie Clean)

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11-MHZ2-10D
11-MHZ2-10D2
11-MHZ2-10DN
11-MHZ2-10DN2
11-MHZ2-16D
11-MHZ2-16D2
11-MHZ2-16DN
11-MHZ2-16DN2
11-MHZ2-20D
11-MHZ2-20D2
11-MHZ2-25D2
22-MHZ2-10D
22-MHZ2-20D
22-MHZ2-25D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione apertura L1
(mm)
Dimensione chiusa L2
(mm)
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)
(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)
(N)
Ambiente, applicazioni Diametro interno cilindro
(mm)
Posizione nottolino / Opzioni Tipo

420.06 €

1 26 giorni 15.211.2-9.8Disponibile in camere bianche10Forma base (Tipo standard)Serie Clean (Tipo a vuoto)

420.06 €

1 26 giorni 15.211.2-9.8Disponibile in camere bianche10Fori passanti in direzione di apertura/chiusura (Tipo standard)Serie Clean (Tipo a vuoto)

420.06 €

1 26 giorni 9.75.7-9.8Disponibile in camere bianche10Forma base (Tipo stretto)Serie Clean (Tipo a vuoto)

420.06 €

1 26 giorni 9.75.7-9.8Disponibile in camere bianche10Fori passanti in direzione di apertura/chiusura (Tipo stretto)Serie Clean (Tipo a vuoto)

422.81 €

1 26 giorni 20.914.94030Disponibile in camere bianche16Forma base (Tipo standard)Serie Clean (Tipo a vuoto)

422.81 €

1 26 giorni 20.914.94030Disponibile in camere bianche16Fori passanti in direzione di apertura/chiusura (Tipo standard)Serie Clean (Tipo a vuoto)

422.81 €

1 26 giorni 12.66.64030Disponibile in camere bianche16Forma base (Tipo stretto)Serie Clean (Tipo a vuoto)

422.81 €

1 26 giorni 12.66.64030Disponibile in camere bianche16Fori passanti in direzione di apertura/chiusura (Tipo stretto)Serie Clean (Tipo a vuoto)

474.29 €

1 26 giorni 26.316.36642Disponibile in camere bianche20Forma base (Tipo standard)Serie Clean (Tipo a vuoto)

474.29 €

1 26 giorni 26.316.36642Disponibile in camere bianche20Fori passanti in direzione di apertura/chiusura (Tipo standard)Serie Clean (Tipo a vuoto)

546.11 €

1 26 giorni 33.319.310465Disponibile in camere bianche25Fori passanti in direzione di apertura/chiusura (Tipo standard)Serie Clean (Tipo a vuoto)

378.13 €

1 26 giorni 15.211.2-9.8Disponibile in camere bianche / Senza materiali a base di rame o fluoro10Forma base (Tipo standard)Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (Tipo a vuoto)

426.63 €

1 26 giorni 26.316.36642Disponibile in camere bianche / Senza materiali a base di rame o fluoro20Forma base (Tipo standard)Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (Tipo a vuoto)

491.27 €

1 26 giorni 33.319.310465Disponibile in camere bianche / Senza materiali a base di rame o fluoro25Forma base (Tipo standard)Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (Tipo a vuoto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Profilo quadrato Metodo di funzionamento A doppia azione Funzione aggiuntiva Con guida lineare
Meccanismo di regolazione corsa Non in dotazione Interruttore automatico Senza interruttore automatico (magnete incorporato) Numero di interruttori Assente
Lunghezza filo conduttore Assente

Supporto tecnico