Elettrovalvole a 5 vie / montaggio su base, compatibili con batterie ricaricabili, 25A-VQ2000

Elettrovalvole a 5 vie / montaggio su base, compatibili con batterie ricaricabili, 25A-VQ2000
[Serie compatibile con batteria ricaricabile]
Rame (cu) e zinco (zn) non vengono utilizzati nel processo di produzione della batteria secondario per ridurre i difetti del prodotto.
Alcune leghe di alluminio e alcuni materiali di alluminio pressofuso contengono piccole quantità di rame (cu) e zinco (zn) come elementi additivi.

Questo prodotto utilizza grasso compatibile con basso punto di rugiada, può essere utilizzato a -70°C, prestazioni migliorate in ambienti con basso punto di rugiada.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25A-VQ2101-51
25A-VQ2501-51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Pressione nominale
(MPa)

103.11 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scarico100 o inf.0.550.15–0.7

151.97 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni, pressione centrale-0.80.2–0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Senza lubrificazione Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla)
Tensione 24 V DC Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Guarnizione morbida Mandata aria pilota Circuito Manuale Non bloccabile a pressione (con utensile)
Spia / circuito di protezione Conformità CE Non conforme Funzioni Standard
Specifiche comuni Nessuno Involucro protettivo Resistenza alla polvere

Supporto tecnico