Elettrovalvola a 5 vie con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ7000 (Codici componente)

Elettrovalvola a 5 vie con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ7000
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-SYJ7123-5D-01-F

Codice componente
10-SYJ7123-5D-01-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.10 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Diretto Caratteristiche Senza lubrificazione / For clean room Numero di solenoidi Tipo singolo
A commutazione 2 posizioni, scarico Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla) Tensione 24 V DC
Tipo di attacco tubo Rc Filettatura tubazione nominale 1/8 Diam. cilindro applicabile(Ø) 100 o inf.
Tubazioni Collegamento diretto Tipo di azionamento Stelo pilota Valore CV 0.58
Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) 0.15–0.7 Mandata aria pilota Circuito
Interruttore manuale Senza bloccaggio Specifiche bobina Standard Ingresso elettrico conduttore Terminale DIN (con connettore)
Manuale Senza blocco, a pressione Spia / circuito di protezione Senza spia / circuito di protezione Staffa Con staffa
Conformità CE Non conforme Opzioni corpo Valvola principale/valvola pilota scarico comune Type Serie Clean (Tipo sfogo)

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ7000, il codice articolo è il seguente: 10-SYJ7123-5D-01-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-SYJ7123-5D-01-F.

Supporto tecnico